ZHCSBO8A September 2013 – March 2014 DS125BR401A
PRODUCTION DATA.
DS125BR401A 是一款极低功率高性能中继器/转接驱动器,此款器件设计用于支持四条信道,这些信道上有速率高达 12Gbps 的高速接口。 B 侧接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 在 6GHz (12Gbps) 时提供高达 +24dB 的高频增强,并且能够打开一个由于码间干扰 (ISI)(由诸如背板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程均衡可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。 A 侧通道具有一个 10dB 线性均衡器和线性输出驱动器。
A 侧通道有一个与线性输出驱动器配对使用的 3-10dB 可变线性均衡器。 当在 SAS-3 和 PCIe GEN-3 应用中运行时,DS125BR401A 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性和最小延迟。
可通过端子、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用这个可配置设置,或者通过外部 EEPROM 来载入此设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
DS125BR401ANJY | WQFN (48) | 10mm x 5.5mm |