DS125BR401A

正在供货

具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 每通道 65mW(典型值)低功耗,具有将未使用的通道断电的选项
  • 线性均衡可在 PCIe 和 SAS 中实现链路协商
  • 支持带外 (OOB) 信令
  • 高级信号调节 B 侧输入输出 (I/O)
    • 6GHz 时,接收高达 24dB 的 CTLE
    • 发射 (Tx) 去加重 (DE) > 10dB
    • Tx 输出电压:700mV 至 1400mV
  • 高级信号调节 A 侧 I/O
    • 6GHz 时,接收高达 10dB 的 CTLE
    • 线性输出驱动
    • 输出电压范围超过 1200mV
    可通过端子选择,EEPROM 或系统管理总线 (SMBus) 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • -40°C 至 85°C 的工作温度范围
  • 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • 10mm x 5.5mm 54 端子超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通布局布线

应用范围

  • SAS/SATA
  • PCI Express
  • 其它速率高达 12Gbps 的私有接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每通道 65mW(典型值)低功耗,具有将未使用的通道断电的选项
  • 线性均衡可在 PCIe 和 SAS 中实现链路协商
  • 支持带外 (OOB) 信令
  • 高级信号调节 B 侧输入输出 (I/O)
    • 6GHz 时,接收高达 24dB 的 CTLE
    • 发射 (Tx) 去加重 (DE) > 10dB
    • Tx 输出电压:700mV 至 1400mV
  • 高级信号调节 A 侧 I/O
    • 6GHz 时,接收高达 10dB 的 CTLE
    • 线性输出驱动
    • 输出电压范围超过 1200mV
    可通过端子选择,EEPROM 或系统管理总线 (SMBus) 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • -40°C 至 85°C 的工作温度范围
  • 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • 10mm x 5.5mm 54 端子超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通布局布线

应用范围

  • SAS/SATA
  • PCI Express
  • 其它速率高达 12Gbps 的私有接口

All trademarks are the property of their respective owners.

DS125BR401A 是一款极低功率高性能中继器/转接驱动器,此款器件设计用于支持四条信道,这些信道上有速率高达 12Gbps 的高速接口。 B 侧接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 在 6GHz (12Gbps) 时提供高达 +24dB 的高频增强,并且能够打开一个由于码间干扰 (ISI)(由诸如背板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程均衡可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。 A 侧通道具有一个 10dB 线性均衡器和线性输出驱动器。

A 侧通道有一个与线性输出驱动器配对使用的 3-10dB 可变线性均衡器。 当在 SAS-3 和 PCIe GEN-3 应用中运行时,DS125BR401A 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性和最小延迟。

可通过端子、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用这个可配置设置,或者通过外部 EEPROM 来载入此设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS125BR401A 是一款极低功率高性能中继器/转接驱动器,此款器件设计用于支持四条信道,这些信道上有速率高达 12Gbps 的高速接口。 B 侧接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 在 6GHz (12Gbps) 时提供高达 +24dB 的高频增强,并且能够打开一个由于码间干扰 (ISI)(由诸如背板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程均衡可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。 A 侧通道具有一个 10dB 线性均衡器和线性输出驱动器。

A 侧通道有一个与线性输出驱动器配对使用的 3-10dB 可变线性均衡器。 当在 SAS-3 和 PCIe GEN-3 应用中运行时,DS125BR401A 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性和最小延迟。

可通过端子、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用这个可配置设置,或者通过外部 EEPROM 来载入此设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS125BR401A 低功率 12Gbps 4 信道线性中继器,具有均衡功能 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 6月 16日
应用手册 Linear Repeaters Used in SAS/SATA Applications PDF | HTML 2015年 9月 21日
应用手册 Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications 2015年 1月 20日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS125BR401AEVM — DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器

The DS125BR401AEVM – SMA evaluation kit provides a complete high band-width platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS125BR401A Redriver/Repeater with Equalization and De-emphasis. SMA edge launch connectors are used as the input and the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器
  • DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器
  • DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器
  • DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器
  • DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器
  • DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器
  • DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
  • LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器
  • LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估板
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板
  • DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器
  • DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块
  • LMH1218EVM LMH1218 评估模块
  • USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
  • DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器
  • DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器
  • DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器
  • DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器
  • DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器
  • DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器
  • DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
  • LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器
  • LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
  • DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块
  • DS280MB810EVM DS280MB810 28Gbps 8 通道带交叉点功能的线性中继器评估模块
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块
  • LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
  • DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
仿真模型

DS125BR401A IBIS-AMI Model

SNLM277.ZIP (17614 KB) - IBIS-AMI Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00425 — 12Gbps SAS-3 链路扩展器参考设计

此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的链路距离和损耗预算。它通过 miniSAS-HD 接口支持从 1.5 Gbps 到 12 Gbps 的 SAS 和 SATA 接口。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频