DATA SHEET
DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 PCIe 4.0 线性转接驱动器或中继器
- 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 UPI、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
- 3.3V 单电源轨
- 120mW/通道的低有功功率
- 无需散热器
- 在 8GHz 时提供高达 17dB 的均衡,可处理高达 42dB 的 PCIe 4.0 通道
- 具有 -13dB 输入和 -15dB 输出的超低差分回波损耗
- PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
- 80ps 低延迟
- 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
- 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
- 通过引脚选择多路复用器
- 可提供配套多路信号分离器产品 DS160PR412
- 工业温度范围为 -40°C 至 85°C
- 的 3.5mm x 9mm、42 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装