DS160PR421

正在供货

产品详情

Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² (9 mm × 3.5 mm)
  • 具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 PCIe 4.0 线性转接驱动器或中继器
  • 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 UPI、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
  • 3.3V 单电源轨
  • 120mW/通道的低有功功率
  • 无需散热器
  • 在 8GHz 时提供高达 17dB 的均衡,可处理高达 42dB 的 PCIe 4.0 通道
  • 具有 -13dB 输入和 -15dB 输出的超低差分回波损耗
  • PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
  • 80ps 低延迟
  • 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
  • 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
  • 通过引脚选择 多路复用器
  • 可提供配套 多路信号分离器产品 DS160PR412
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 的 3.5mm x 9mm、42 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装
  • 具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 PCIe 4.0 线性转接驱动器或中继器
  • 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 UPI、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
  • 3.3V 单电源轨
  • 120mW/通道的低有功功率
  • 无需散热器
  • 在 8GHz 时提供高达 17dB 的均衡,可处理高达 42dB 的 PCIe 4.0 通道
  • 具有 -13dB 输入和 -15dB 输出的超低差分回波损耗
  • PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
  • 80ps 低延迟
  • 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
  • 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
  • 通过引脚选择 多路复用器
  • 可提供配套 多路信号分离器产品 DS160PR412
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 的 3.5mm x 9mm、42 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装

DS160PR421 是具有集成式 多路复用器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 4.0 和其他接口而设计。

DS160PR421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。

DS160PR421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

DS160PR421 是具有集成式 多路复用器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 4.0 和其他接口而设计。

DS160PR421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。

DS160PR421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMUXHS4412 正在供货 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器 Pin-to-pin passive mux version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DS160PR810 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 Redriver for 8-channel vs 4-channel
功能与比较器件相似。
HD3SS3412 正在供货 3.3V、4 通道模拟差动开关 4-channel analog differential switch
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
DS160PR410 正在供货 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 Redriver for 4-channel vs 8-channel
DS160PR822 正在供货 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
HD3SS3415 正在供货 3.3V PCI Express 3.0、USB 3.1 4 通道模拟差动开关 4-channel analog differential switch

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-10-30
用户指南 DS160PR412、DS160PR421 编程指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-14
应用手册 TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications PDF | HTML 2022-10-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块

CEM2SLIMSAS-EVM 是一款可将 PCI-Express 4.0 x16 转换为两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 的适配器。通过市售的 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件,此适配器能够将 DS160PR810EVM-RSC 和其他德州仪器 (TI) PCI-Express 4.0 转接驱动器或重定时器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD) 相连接。  它采用德州仪器 (TI) LMK00334 PCI-Express 4.0 时钟缓冲器,用于将 PCI-Express 100MHz 参考时钟分配至下游 (...)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DS160PR412-421EVM — DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块

DS160PR412-421 评估模块 (EVM) 提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS160PR412 和 DS160PR421 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有两个 DS160PR412 和两个 DS160PR421 器件,可扩展 PCI-Express® 4.0 16x 总线的传输距离。该板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8

SigCon Architect v2.0.0.8
支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频