ZHCSDA4C November 2012 – January 2015 DS90UH927Q-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UH927Q-Q1 串行器与 DS90UH928Q-Q1 或 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 该芯片组将 FPD-Link 视频接口转换为单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的高带宽数字内容保护 (HDCP) 复制保护方案加以保护。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UH927Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速差分信令。 多达 24 个 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 4 个 I2S 数据输入一起被串行化。
凭借 FPD-Link 数据接口,该器件可轻松连接数据源,同时还能减小 EMI 和总线宽度。 通过使用低压差分信令、数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速 FPD-Link III 总线上的 EMI。
串化器和解串器上都执行 HDCP 密钥引擎。 HDCP 密钥被存储在片载存储器中。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS90UH927Q-Q1 | WQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |