DS90UH927Q-Q1

正在供货

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 具有片上密钥存储器的集成型高带宽数字内容保护 (HDCP) 加密引擎
  • 双向控制通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 视频输入
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 5MHz 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 多达 4 个针对环绕立体声应用的 I2S 数字音频输入
  • 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 的人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有片上密钥存储器的集成型高带宽数字内容保护 (HDCP) 加密引擎
  • 双向控制通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 视频输入
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 5MHz 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 多达 4 个针对环绕立体声应用的 I2S 数字音频输入
  • 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 的人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UH927Q-Q1 串行器与 DS90UH928Q-Q1 或 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 该芯片组将 FPD-Link 视频接口转换为单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的高带宽数字内容保护 (HDCP) 复制保护方案加以保护。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH927Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速差分信令。 多达 24 个 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 4 个 I2S 数据输入一起被串行化。

凭借 FPD-Link 数据接口,该器件可轻松连接数据源,同时还能减小 EMI 和总线宽度。 通过使用低压差分信令、数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速 FPD-Link III 总线上的 EMI。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密钥引擎。 HDCP 密钥被存储在片载存储器中。

DS90UH927Q-Q1 串行器与 DS90UH928Q-Q1 或 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 该芯片组将 FPD-Link 视频接口转换为单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的高带宽数字内容保护 (HDCP) 复制保护方案加以保护。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH927Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速差分信令。 多达 24 个 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 4 个 I2S 数据输入一起被串行化。

凭借 FPD-Link 数据接口,该器件可轻松连接数据源,同时还能减小 EMI 和总线宽度。 通过使用低压差分信令、数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速 FPD-Link III 总线上的 EMI。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密钥引擎。 HDCP 密钥被存储在片载存储器中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DS90UB927Q-Q1 正在供货 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 Offers same functionality except HDCP
功能与比较器件相似。
DS90UH925Q-Q1 正在供货 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 Same functionality with Parallel LVCMOS RGB interface
DS90UR907Q-Q1 正在供货 5-65MHz 24 位彩色 FPD-Link 至 FPD-Link II 转换器 Previous-generation serializer with FPD-Link receive interface. Recommend if bidirectional control channel is not required.
DS90UR905Q-Q1 正在供货 5MHz 至 65MHz 24 位彩色 FPD-Link II 串行器 Previous-generation serializer with Parallel LVCMOS RGB interface. Recommend if bidirectional control channel is not required.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015-2-27
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013-5-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UH927QEVM — DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块

The Texas Instruments DS90UB927QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB927Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Serializer (SER). The device translates four FPD-Link (I) compatible LVDS data input pairs and one LVDS clock into a high-speed (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UH927Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM135A.ZIP (94 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频