DATA SHEET
HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 相对湿度范围:0% 至 100%
- 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
- 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
- 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
- 平均电源电流(每秒测量 1 次)
- 300nA:仅 RH%(11 位)
- 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
- 温度范围:
- 工作:–40°C 至 85°C
- 可使用:–40°C 至 125°C
- 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 具有自动测量模式
- I2C 接口兼容性