可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC3020-Q1 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的汽车级 0.5% RH 400nA 数字湿度传感器 Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with permanent IP67 filter
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with removable tape for conformal coating

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
  • 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 300nA:仅 RH%(11 位)
    • 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 具有自动测量模式
  • I2C 接口兼容性
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
  • 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 300nA:仅 RH%(11 位)
    • 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 具有自动测量模式
  • I2C 接口兼容性

HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。

HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。

对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。

HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。

HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。

对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
HDC2021 正在供货 带胶带盖的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2022 正在供货 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Permanent IP67 filter, p2p and software compatible
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Small footprint, software compatible, and lower cost

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-10-3
应用手册 化学污染如何影响湿度传感器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 使用集成式加热器从高湿暴露中恢复 RH 精度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-8
产品概述 湿度传感器比较指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用手册 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
应用手册 TI 湿度传感器:编程和集成指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
应用简报 使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-13
用户指南 HDC20XX 器件 英语版 PDF | HTML 2022-2-1
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-10
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021-6-21
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021-4-21
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021-1-26
应用手册 Compensating Temperature and Humidity Sensors in HVAC Systems PDF | HTML 2020-10-8
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020-4-8
技术文章 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019-11-18
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019-6-6
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019-4-16
应用手册 Programming the HDC20X0 Devices 2018-8-29
应用简报 Humidity Sensors 2018-7-9
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017-3-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ 插件模块为您在 LaunchPad™ 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 插件模块,利用板载温度、湿度、环境光和加速计、磁力计和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HDC2080EVM — HDC2080 低功耗湿度温度传感器评估模块

HDC2080EVM(评估模块)是一款方便易用的即插即用式评估平台,用于评估 HDC2080 湿度和温度传感器的功能和性能。  该 EVM 利用带有 MSP430F5528 微控制器的 USB 接口,在 HDC2080 器件和 PC GUI 软件之间建立通信。  附带的软件 OneUI 可实现用户交互和控制,还能以图形方式记录流式传输数据中的温度和湿度。该 GUI 还允许用户访问 HDC2080 的配置寄存器。  MSP430F5528 提供了一个 I2C 接口,可用于桥接 PC 和板载 HDC2080 器件之间的通信。  此 PCB 包含可使 PCB 的传感器部分与主 PCB (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-HDC2080 — ASC studio for configuring all aspects of the HDC2080 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2080 humidity sensor.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件可为各种相关元件(包括光学、温度和湿度传感器)提供支持,允许客户在他们基于 SimpleLink MCU 的设计中轻松添加新功能。针对每个受支持的元件提供 API 用户指南以及基于控制台的示例。

当前版本支持的模块包括:

  • 德州仪器 (TI) OPT3001 光学传感器
  • Bosch BME280 压力、温度和湿度插件
  • Bosch BMI160 IMU 插件
  • 按钮
  • LED
支持的产品和硬件
仿真模型

HDC2080 IBIS Model

SNAM225.ZIP (79 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频