ZHCSFN7E June 2009 – January 2016 INA220
PRODUCTION DATA.
INA220 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。INA220 监测分流器压降和电源电压。一个可编程校准值,与一个内部倍乘器组合在一起,可实现电流安培值的直接读取。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。I2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。INA220 的独立分流输入允许其应用于具备低侧感测功能的系统。
INA220 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA220 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压,适用于低侧感测或 CPU 电源。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA220 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA220 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |