INA220
- 高侧或者低侧感测
- 感测的总线电压范围:0V 至 26V
- 报告电流、电压、和功率
- 16 个可编程地址
- 高精度:整个温度范围内的精度为 0.5%(最大值)(INA220B)
- 用户可编程校准
- 快速 (2.56MHz) I2C 或 SMBUS 兼容接口
- 超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装
INA220 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。INA220 监测分流器压降和电源电压。一个可编程校准值,与一个内部倍乘器组合在一起,可实现电流安培值的直接读取。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。I2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。INA220 的独立分流输入允许其应用于具备低侧感测功能的系统。
INA220 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA220 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压,适用于低侧感测或 CPU 电源。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA220 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA220 具有双线制接口的高侧或低侧双向电流和功率监测计 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017-2-27 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-6 | ||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 应用简报 | 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-12-2 | |
| 应用简报 | 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-30 | |
| 电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
| 应用手册 | 数字电源监控器入门 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-10-20 | ||
| 应用手册 | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-30 | |||
| 电子书 | 简化电流感应 (Rev. A) | 2020-1-9 | ||||
| 设计指南 | -48V 隔离式电信电流、电压和功率检测参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-12-27 | |||
| 应用简报 | 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 | 英语版 | 2017-9-14 | |||
| 更多文献资料 | INA220EVM (Quick-Start Guide Video) | 2009-8-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
计算工具
SBOR021 — Power Monitor Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |