ZHCSEG4 December 2015 ISO7421-EP
PRODUCTION DATA.
ISO7421-EP 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离。ISO7421-EP 器件有两个隔离通道。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
此器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且需要两个电源电压,3.3 或 5V,或者任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入均为 5V 耐压。
ISO7421-EP 器件的额定信号传输速率高达 1Mbps。由于其响应时间短,在大多数情况下,此器件还将发送脉宽更短的数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO7421-EP | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |