ISO7421-EP
- 最高信号传输速率:1Mbps
- 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 工作电压):1.5mA
- 低传播延迟 - 9ns 典型值
- 低偏移 - 300ps 典型值
- 宽 TA 温度范围:-55℃ 至 136℃
- 50kV/μs 瞬态抗扰度,典型值
- 在额定电压上超过 25 年的隔离装置完好性
- 可由 3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
- 3.3V 和 5V 电平转换
- 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
- 安全及管理批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准
- 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
应用
- 是下列应用中光耦合器的替代产品:
- 工业现场总线
- Profibus 现场总线
- Modbus 协议
- DeviceNet数据总线
- 伺服控制接口
- 电机控制
- 电源
- 电池组
- 工业现场总线
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7421-EP 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离。ISO7421-EP 器件有两个隔离通道。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
此器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且需要两个电源电压,3.3 或 5V,或者任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入均为 5V 耐压。
ISO7421-EP 器件的额定信号传输速率高达 1Mbps。由于其响应时间短,在大多数情况下,此器件还将发送脉宽更短的数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO7421-EP 低功耗双路数字隔离器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 2月 5日 |
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。