ZHCSF01 April 2016 LDC1312-Q1 , LDC1314-Q1
PRODUCTION DATA.
LDC1312-Q1 和 LDC1314-Q1 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 12 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1312-Q1 和 LDC1314-Q1 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LDC1312-Q1 | WSON (12) | 4.00mm x 4.00mm |
LDC1314-Q1 | WQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm |