产品详情

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Automotive Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Automotive Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 单个 IC 最多可测量四个传感器
  • 具备多条通道,支持对环境和老化条件进行补偿
  • 多通道远程感测,可将系统成本降至最低
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容
    • LDC1312-Q1/LDC1314-Q1:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612-Q1/LDC1614-Q1:2/4 通道 28 位 LDC
  • 感测范围超过两倍线圈直径
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 由 3.3V 电压供电运行
  • 支持内部或外部基准时钟
  • 抗直流磁场和磁铁干扰

应用

  • 汽车按钮和旋钮
  • 线性和旋转编码器
  • 滑块按钮
  • 工业与汽车中的金属探测
  • 流量计

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 单个 IC 最多可测量四个传感器
  • 具备多条通道,支持对环境和老化条件进行补偿
  • 多通道远程感测,可将系统成本降至最低
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容
    • LDC1312-Q1/LDC1314-Q1:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612-Q1/LDC1614-Q1:2/4 通道 28 位 LDC
  • 感测范围超过两倍线圈直径
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 由 3.3V 电压供电运行
  • 支持内部或外部基准时钟
  • 抗直流磁场和磁铁干扰

应用

  • 汽车按钮和旋钮
  • 线性和旋转编码器
  • 滑块按钮
  • 工业与汽车中的金属探测
  • 流量计

All trademarks are the property of their respective owners.

LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LDC3114-Q1 正在供货 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器 Similar device with improved EMI performance for linear sensing and touch-button applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC1312-Q1/LDC1314-Q1 适用于电感感测的多通道 12 位电感数字转换器 (LDC) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 9日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
功能安全信息 LDC1314-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 12日
应用手册 Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
应用手册 LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring 2016年 10月 9日
应用手册 Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
应用手册 Inductive Sensing Touch-On-Metal Buttons Design Guide PDF | HTML 2016年 3月 30日
应用手册 Power Reduction Techniques for the LDC131x/161x for Inductive Sensing PDF | HTML 2016年 3月 18日
应用手册 Optimizing L Measurement Resolution for the LDC1312 and LDC1314 2016年 2月 12日
应用手册 Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
用户指南 LDC Reference Coils User’s Guide 2015年 5月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC1314EVM — LDC1314 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块

LDC1314 评估模块演示了用于感应和测量导电目标是否存在的电感感应技术。评估模块包括两个连接至 LDC1314 四个通道的示例 PCB 传感器线圈,并具有一个 MSP430 微控制器,该控制器用于将 LDC 连接至主机。

此款模块旨在为用户进行系统原型设计提供更大程度的灵活度。LDC1314EVM 的穿孔位置有两处:

  1. 在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)和 LDC1314 之间
  2. 在 LDC1314 和 MSP430 接口之间

用户可在第一个穿孔处将 PCB 线圈从模块上取下,并使用定制传感器线圈进行实验;在第二个穿孔处可将 LDC1314 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LDCCOILEVM — 基准线圈板评估模块

LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供更大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LDC1314 IBIS MODEL

SNIM005.ZIP (26 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频