ZHCSGN4B December 2016 – April 2017 LDC2112 , LDC2114
PRODUCTION DATA.
以下产品的触控按钮及其所用不同材料(包括金属、塑料和玻璃材料)的应力水平测量:
借助电感式传感技术,设计人员可以测量导电目标的小幅偏移,从而在金属、玻璃、塑料和木材等各种材料上实现人机界面 (HMI) 的触控按钮设计。电感应触控系统的传感器是一款可在小型 PCB 上实现的线圈,该 PCB 位于面板后方,以免受外界环境影响。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。它能够自动更正导电目标出现的任何变形。
LDC2112/LDC2114 是一款多通道、低噪声电感数字转换器,采用集成算法,可实现电感应触控 应用。该器件采用创新型 LC 谐振器,可高度抑制噪音和干扰。即使材料偏移不足 200nm,LDC2112/LDC2114 也能够可靠地检测出来。
LDC2112/LDC2114 还提供了超低功耗模式,专供电池供电类应用中的开通/关断按钮 使用。
LDC2112/LDC2114 采用 16 引脚 DSBGA 或 TSSOP 封装。DSBGA 封装(间距为 0.4mm)的标称封装尺寸非常小,仅为 1.6 × 1.6mm,其最大高度为 0.4mm。TSSOP 封装(间距为 0.65mm)的标称封装尺寸为 5.0 × 4.4mm,其最大高度为 1.2mm。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LDC2112/LDC2114 | DSBGA (16) | 1.6mm x 1.6mm |
LDC2112/LDC2114 | TSSOP (16) | 5.0mm × 4.4mm |