产品详情

Applications Inductive touch buttons Number of input channels 2 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Applications Inductive touch buttons Number of input channels 2 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFD) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 低功耗:
    • 一个按钮:6µA(速率为 0.625SPS 时)
    • 两个按钮:72µA(速率为 20SPS 时)
  • 可配置按钮扫描频率:
    • 0.625SPS 至 80SPS
  • 触摸按钮的应力水平测量
  • 独立通道运算:
    • 适用于 LDC2112 的双通道
    • 适用于 LDC2114 的四通道
  • 集成算法,可支持:
    • 调节每个按钮的力阈值
    • 环境变化补偿
    • 同步按钮按压检测
  • 支持独立运算,无需 MCU
  • 强大的 EMI 性能:
    • 支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
  • 工作电压范围:1.8V ± 5%
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 接口:
    • I2C
    • 每个通道的专用逻辑输出
  • 低功耗:
    • 一个按钮:6µA(速率为 0.625SPS 时)
    • 两个按钮:72µA(速率为 20SPS 时)
  • 可配置按钮扫描频率:
    • 0.625SPS 至 80SPS
  • 触摸按钮的应力水平测量
  • 独立通道运算:
    • 适用于 LDC2112 的双通道
    • 适用于 LDC2114 的四通道
  • 集成算法,可支持:
    • 调节每个按钮的力阈值
    • 环境变化补偿
    • 同步按钮按压检测
  • 支持独立运算,无需 MCU
  • 强大的 EMI 性能:
    • 支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
  • 工作电压范围:1.8V ± 5%
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 接口:
    • I2C
    • 每个通道的专用逻辑输出

借助电感式传感技术,设计人员可以测量导电目标的小幅偏移,从而在金属、玻璃、塑料和木材等各种材料上实现人机界面 (HMI) 的触控按钮设计。电感应触控系统的传感器是一款可在小型 PCB 上实现的线圈,该 PCB 位于面板后方,以免受外界环境影响。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。它能够自动更正导电目标出现的任何变形。

LDC2112/LDC2114 是一款多通道、低噪声电感数字转换器,采用集成算法,可实现电感应触控 应用。该器件采用创新型 LC 谐振器,可高度抑制噪音和干扰。即使材料偏移不足 200nm,LDC2112/LDC2114 也能够可靠地检测出来。

LDC2112/LDC2114 还提供了超低功耗模式,专供电池供电类应用中的开通/关断按钮 使用。

LDC2112/LDC2114 采用 16 引脚 DSBGA 或 TSSOP 封装。DSBGA 封装(间距为 0.4mm)的标称封装尺寸非常小,仅为 1.6 × 1.6mm,其最大高度为 0.4mm。TSSOP 封装(间距为 0.65mm)的标称封装尺寸为 5.0 × 4.4mm,其最大高度为 1.2mm。

借助电感式传感技术,设计人员可以测量导电目标的小幅偏移,从而在金属、玻璃、塑料和木材等各种材料上实现人机界面 (HMI) 的触控按钮设计。电感应触控系统的传感器是一款可在小型 PCB 上实现的线圈,该 PCB 位于面板后方,以免受外界环境影响。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。它能够自动更正导电目标出现的任何变形。

LDC2112/LDC2114 是一款多通道、低噪声电感数字转换器,采用集成算法,可实现电感应触控 应用。该器件采用创新型 LC 谐振器,可高度抑制噪音和干扰。即使材料偏移不足 200nm,LDC2112/LDC2114 也能够可靠地检测出来。

LDC2112/LDC2114 还提供了超低功耗模式,专供电池供电类应用中的开通/关断按钮 使用。

LDC2112/LDC2114 采用 16 引脚 DSBGA 或 TSSOP 封装。DSBGA 封装(间距为 0.4mm)的标称封装尺寸非常小,仅为 1.6 × 1.6mm,其最大高度为 0.4mm。TSSOP 封装(间距为 0.65mm)的标称封装尺寸为 5.0 × 4.4mm,其最大高度为 1.2mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适合低功耗 HMI 按钮应用的 LDC2112/LDC2114 电感应触控解决 方案 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 13日
应用手册 适用于 HMI 按钮应用的 电感式触控系统设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 23日
应用手册 人机接口电感式触摸按钮的设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 22日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Inductive Touch – Configuring LDC2114 and LDC3114 Touch-Button Sensitivity (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 28日
应用手册 LDC211x and LDC3114 Internal Algorithm Functionality (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
应用简报 Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 22日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
EVM 用户指南 Inductive Touch Coil EVM (INx+COM) (Rev. A) 2017年 7月 28日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
用户指南 LDC2114 Evaluation Module for Inductive Touch Inductance to Digital Converter 2016年 12月 14日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
应用手册 Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技术文章 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块

LDC2114EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感来检测单片金属块上的按钮按压。该 EVM 可使用 LDCTOUCHCOMCOILEVM 或通过 Webench 设计的定制线圈连接高达 4 个按钮。按钮按压和压力级别由板载 LED 指示。该器件还可配置为不同占空比,以降低能耗。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LDCTOUCHCOMCOILEVM — 电感触控传感器线圈评估板

LDCTOUCHCOMCOILEVM 旨在为电感触控应用中的系统原型设计提供最大的灵活性,并允许使用不同的线圈尺寸进行实验。它包括 5 套不同尺寸的 PCB 线圈并附带集成的隔块和穿孔,因此可将线圈隔开并粘附到任何表面以测量金属偏转。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
仿真模型

LDC2112 IBIS Model

SNOM612.ZIP (27 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC0851 适用于无 MCU 应用的差动电感开关 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器 LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC0851EVM LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFD) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频