ZHCAA87 April 2021 INA901-SP
设计目标
输入 | 过流条件 | 输出 | 电源 | 响应时间 | 电离总剂量 | 单粒子抗扰度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iload,最小值 | Iload,最大值 | IOC_TH | Vout_OC | VS | tdelay | TID | SEL |
5A | 10A | 11A | 2.2V | 5V | < 5µs | 50krad (Si) | 75MeV×cm2/mg |
设计说明
这是一种单向电流检测解决方案,通常称为过流保护 (OCP),可提供过流警报信号以关闭超过阈值电流的系统。在该特定设置中,正常工作负载为 5A 至 10A,过流阈值定义为 11A (IOC_TH)。电流分流监控器和比较器由 5V 单电源轨供电。OCP 可以应用于高侧和低侧拓扑。此电路中采用的是一个高侧实施解决方案,其中 RL 代表 4Ω 的纯阻性系统负载。此电路可用于遥测、健康监控和系统诊断等各种电源应用。除了此功能之外,此电路还实现了 INA901-SP, 它是一种具有耐辐射加固保障 (RHA), 50krad (Si)能力且剂量率低的器件,且在125°C 下单粒子锁定 (SEL) 抗扰度可达 75MeV-cm2/mg。比较器功能由 LM193QML-SP 实现,但如需额外的比较器,这里也可以使用 LM139AQML-SP。
设计注意事项
设计步骤
该设计中选选用分流电阻值10mΩ。请注意,虽然较大的分流电阻器可以提高满量程范围的利用率,但是分流电阻器上的热约束也会随着电阻增大而按比例增加。选择较大的值也会增加过流跳闸点的电压,这可能会对满足 LM193QML-SP 的共模要求造成挑战。
过流条件由 R2 和 R3 之间的分压器针对前面提到的点来设置。选择 R3 的值并计算所需的电阻器 R2。这里 R3 选择为 10kΩ:
请注意,LM193QML-SP 要求在5V电源运行时至少有一个输入为0V 至 3V 之间,以便满足输入共模要求。该 节点保持在恒定 2.2V,满足所有比较值的此项要求。
通常,计算得出的电阻器值并不是直接与可选的电阻器相对应。在这里,12.73kΩ 并不是标准值,因此选择了最接近的标准值 12kΩ。结合前面的公式可以找到基于电阻器值的实际过流点。
该值意味着,当所选分流电阻器的测量电流为 3.5A 时,偏移电压将会对测量产生10% 的误差。
设计仿真
瞬态仿真结果
高侧 OCP 仿真结果
当电流跃迁高于过渡触发点时,首个仿真检查电路的斜升响应。
接着,检查电路的延迟响应,阶跃响应在4.0ms表明电路对事件的响应大约晚2.5µs,因此满足延迟响应:
设计参考资料
请观看“TI 精密实验室”的电流检测放大器 系列视频。
INA901-SP | |
---|---|
VS | 2.7V 至 16V |
VCM | -15V 至 65V |
VOUT | GND+3mV 至 VS-50mV,典型值 |
VOS | ±500μV,典型值 |
Iq | 350μA,典型值 |
IB | ±8μA,典型值 |
TID 特性(无 ELDRS) | 50krad(Si) |
针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 75MeV-cm2/mg |
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA901-SP |
对于不太严苛的辐射环境,TI 还提供了 INA240-SEP,该器件在 125°C 时的单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度可达 43MeV-cm2/mg。该器件在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS,并且每个晶圆批次的电离总剂量 RLAT (TID) 高达 20krad(Si):
INA240-SEP | |
---|---|
VS | 2.7V 至 5.5V |
VCM | –4V 至 80V |
VOUT | GND+1mV 至 VS-50mV,典型值 |
VOS | ±5μV,典型值 |
Iq | 1.8mA,典型值 |
IB | ±90μA,典型值 |
TID 特性(无 ELDRS) | 30krad (Si) |
针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 43MeV-cm2/mg |
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA240-SEP |
TLV1704-SEP | LM139AQML-SP | |
---|---|---|
VS | 2.2V 至 36V | 2V 至 36V |
VCM | 轨至轨 | 0V 至 34V |
VOUT | 集电极开路,轨到轨 | 集电极开路 |
VOS | 500μV | 2mV |
Iq | 55μA/通道 | 200μA/通道 |
tPD(HL) | 460ns | 2.50μs |
TID 特性(无 ELDRS) | 30krad (Si) | 100krad (Si) |
针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 43MeV-cm2/mg | SEL 抗扰度(双极工艺) |
https://www.ti.com.cn/product/cn/LM139AQML-SP |