INA901-SP

正在供货

具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 65 Common-mode voltage (min) (V) -15 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 65 Common-mode voltage (min) (V) -15 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKX) 8 155.4 mm² 6.475 x 24
  • 5962-1821001
    • 在低剂量率下的耐辐射 (RHA) 剂量为
      100krad (Si)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的
      抗扰度可达 93MeV-cm2/mg
    • 符合军用级
      温度范围要求(-55°C 至 125°C)
    • 高性能 8 引脚
      陶瓷扁平封装 (HKX)
  • 宽共模范围:–15V 至 80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    • ±0.5mV 的失调电压
    • ±0.2% 增益误差
    • 2.5µV/°C 的温漂
    • 50ppm/°C 的增益漂移
  • 带宽:高达 130kHz
  • 增益:20V/V
  • 静态电流:700µA
  • 电源电压:2.7V 至 16V
  • 可用于滤波
  • 5962-1821001
    • 在低剂量率下的耐辐射 (RHA) 剂量为
      100krad (Si)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的
      抗扰度可达 93MeV-cm2/mg
    • 符合军用级
      温度范围要求(-55°C 至 125°C)
    • 高性能 8 引脚
      陶瓷扁平封装 (HKX)
  • 宽共模范围:–15V 至 80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    • ±0.5mV 的失调电压
    • ±0.2% 增益误差
    • 2.5µV/°C 的温漂
    • 50ppm/°C 的增益漂移
  • 带宽:高达 130kHz
  • 增益:20V/V
  • 静态电流:700µA
  • 电源电压:2.7V 至 16V
  • 可用于滤波

INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 +80V 共模电压中感应分流电阻上的压降。INA901-SP 由 2.7V 至 16V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。

INA901-SP 的增益为 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。其引脚排列可充分支持滤波。

该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 8 引脚 CFP 封装。

INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 +80V 共模电压中感应分流电阻上的压降。INA901-SP 由 2.7V 至 16V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。

INA901-SP 的增益为 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。其引脚排列可充分支持滤波。

该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 8 引脚 CFP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 共模范围为 –15V 至 80V 的 INA901-SP 耐辐射单向电流分流监控器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 3月 12日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the INA901-SP PDF | HTML 2024年 3月 26日
* 辐射与可靠性报告 INA901-SP Total Ionizing Dose (TID Report) 2020年 9月 22日
* 辐射与可靠性报告 INA901-SP Neutron Displacement Damage Characterization (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 17日
* SMD INA901-SP SMD INA901-SP SMD 5962-18210 2020年 9月 8日
应用手册 Highly Scalable Space Motor Control Platform based on TI’s Space Enhanced Products (-SEP) and Space Products PDF | HTML 2026年 6月 8日
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 6日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 采用齐纳移位悬空接地和隔离式数字接口的精密高压电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 2025年 1月 6日
电路设计 采用 INA901-SP 且适用于 TPS7H500x-SP 系列器件的航天级 过流保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
技术文章 3 tips to optimize data reliability with sensors in real-time control systems PDF | HTML 2022年 8月 9日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 Space-Grade, 50-krad, High-Side Bidirectional Current Sense Monitor PDF | HTML 2021年 11月 8日
应用手册 Space-Grade, 50-krad, Low-Side Bidirectional Current Sense Monitor PDF | HTML 2021年 11月 8日
应用手册 Bidirectional Topologies for the INA901-SP PDF | HTML 2021年 11月 8日
应用手册 太空级 50-krad 过流事件检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 21日
技术文章 How current-sense amplifiers monitor satellite health PDF | HTML 2021年 2月 8日
技术文章 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
白皮书 Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016年 5月 16日
模拟设计期刊 太阳能降压/升压电池充电器 2012年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA901EVM-CVAL — INA901-SP 耐辐射 (RHA) 分流器监控评估模块

INA901EVM-CVAL 是用于 INA901-SP 航空级电流检测监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可由用户配置,以便能够演示各种工作条件和滤波选项。该评估板还包含一个 LM193QML-SP 航空级比较器,用于作为过流检测器进行评估。在用户安装了分流电阻器的情况下,该评估板可在输入端支持高达 65V 的信号和 10A 的负载电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 电流模式 PWM 控制器评估模块

UC1843BEVM-CVAL 使用 UC1843A-SP、INA901-SP、LM139AQML-SP 和 UC1901-SP 创建具有电流检测和过流标志的隔离式反馈反激式转换器。UC1843A-SP 用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并为输出端提供电压和电流。UC1901-SP 可检测输出电压并实现隔离式反馈环路。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP 的输入电流以产生过流标志。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

仿真模型

INA901 PSpice Model

SBOMAS8.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA901 TINA-TI Reference Design

SBOMAS9.TSC (4350 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA901 TINA-TI Spice Model

SBOMAT0.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010931 — 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010197 — 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计

这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频