ZHCAAQ0
June 2021
DAC121S101QML-SP
,
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
设计目标
设计说明
设计注意事项
设计步骤
设计仿真
直流传输特性
1.1
稳定性
小阶跃响应
设计参考资料
1
设计中采用的器件
设计目标
设计目标
参数
输出
DAC 电源电压
5V
放大器电源电压
10.5V(+5V, –5.5V)
DAC 输出范围
0V 至 2.5V
输出电压范围
–5V 至 0V
上电复位输出
–5V
电离辐射总剂量(TID)
100krad(Si)
单粒子闩锁(SEL)抗扰度
85MeV·cm
2
/mg