ZHCAAQ1
June 2021
DAC121S101QML-SP
,
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
1
设计目标
2
设计说明
3
设计注意事项
4
设计步骤
5
设计仿真
5.1
直流传输特性
5.2
最大额外线路电阻
5.3
稳定性
5.4
小阶跃响应
6
设计参考资料
设计中采用的器件
1
设计目标
设计目标
参数
输出
DAC 输出电压
0V–5V
输出电压 V
LOAD
0V–8V
最小负载电阻 R
LOAD
800Ω
最大线路电阻补偿
R
LOAD
的 +28%
电离辐射总剂量(TID)
100krad(Si)
单粒子闩锁(SEL)抗扰度
85MeV·cm
2
/mg