ZHCAAR2
May 2021
LMP2012QML-SP
,
LMP7704-SP
,
TPS7A4501-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
设计目标
输入
输出
电源
负载
电离总剂量
SEL 抗扰度
V
in_min
V
in_max
I
out_min
I
out_max
V
loop
R
load
≥ 50krad(Si)
≥ 77.5MeV·cm
2
/mg
0V
5V
4mA
20mA
12V
250Ω