ZHCABB9A August 2021 – March 2023 DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP3010 , DLP4710
增强现实 (AR) 眼镜和耳机使用可融合数字世界和真实世界的显示模块。这些显示模块对性能、尺寸和功率都有严格的要求。TI 的 DLP® Pico 技术可实现高性能、低功耗的小型 AR 显示模块。
DLP Pico 芯片组产品系列提供多种适用于 AR 眼镜的解决方案。解决方案匹配与否,取决于目标尺寸、功耗和视场以及显示系统的分辨率。
对于尺寸更小、功耗更低的显示系统,推荐使用具有 0.1” 或 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现非常紧凑的光学系统并尽可能降低功耗。
对于性能更高的显示系统,0.3” 和 0.47” 级器件可实现更大的视场 (FOV) 和更高的分辨率。
DMD | 控制器 | 分辨率 | |
---|---|---|---|
低功耗/小尺寸 | DLP160CP | DLPC3421 | 640x360 |
DLP2000 | DLPC2607 | 640x360 | |
DLP2010 | DLPC3430 | 854x480 | |
DLP230GP | DLPC3432 | 960x540 | |
更高性能 | DLP3010 | DLPC3433 | 1280x720 |
DLP4710 | DLPC3439 | 1920x1080 |
DLP Pico 控制器和 PMIC/LED 驱动器芯片可实现紧凑的低功耗 PCB,能够安装在几乎任何外形尺寸的 AR 眼镜中。
侧面照明的 DLP2010、DLP230GP 和 DLP3010 DMD 支持采用直列式设计的纤薄光学引擎,非常适合在太阳穴附近或眉毛附近使用的紧凑型 AR 眼镜。