ZHCABK9 May 2022 SN74HCS08
此报告使用了简化的串式逆变器方框图来说明逻辑和转换用例,请参阅图 1-1。每个红色方框都有一个相关的用例文档。在表 1-1 和表 1-2 中提供了链接。有关更完整的方框图,请参阅串式逆变器的交互式在线终端设备参考图。
每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。列出最相近的方框图和用例标识符,以便与所提供的简化方框图 中显示的用例完全匹配。
| 最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
|---|---|---|
| 自诊断/监测 | 故障锁存器 | |
| 故障组合 | 使用更少的输入来监控错误信号 | |
| 数字处理 | 缓冲器 | 重新驱动数字信号 |
| 输出用户接口 | LED 驱动器 | 驱动指示灯 LED |
| 最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
|---|---|---|
| 无线接口 | UART | 转换 UART 的电压 |
| 有线接口 | RGMII | 转换 RGMII 的电压 |
串式逆变器使用多个可以指示故障条件的传感器很常见。可以利用系统控制器的各个引脚单独监控每个故障信号;然而,另一种方法是利用数字锁存器和移位寄存器的组合来减少监控问题所需的系统控制器引脚的数量。这样做的的好处是控制器只能偶尔轮询错误,并不会因为添加了锁存器而错过任何内容。
如需查看有关类似用例的更多信息,请观看 Logic Minute Logic Minute 视频设计带有 S-R 锁存器的警报/篡改电路 和增加微控制器上的输入数量。
| 器件型号 | 通过汽车认证 | 工作电压范围 | 特性 |
|---|---|---|---|
| SN74AUP2G00 | 0.8V 至 3.6V | AUP 系列逻辑器件功耗极低;ICC < 0.9μA | |
每个器件一个锁存器(2 × 2 输入门) | |||
| SN74AUP2G02 | ('00) 基于 NAND 的正脉冲检测器 | ||
('02) 基于 NOR 的负脉冲检测器 | |||
| SN74HCS00-Q1 | ✓ | 2V 至 6V | HCS 系列逻辑具有集成的施密特触发器输入,允许慢速输入信号 |
| SN74HCS00 | 每个器件最多 2 个锁存器(4 × 2 输入门) | ||
| SN74HCS02-Q1 | ✓ | 低功耗 - ICC < 2μA | |
| SN74HCS02 | ('00) 基于 NAND 的正脉冲检测器 | ||
| SN74HCS165-Q1 | ✓ | ('02) 基于 NOR 的负脉冲检测器 | |
| SN74HCS165 | ('165) 并行输入移位寄存器会增加输入数量;可通过菊花链借助 4 个 GPIO 引脚实现 16+ 输入 |
有关更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。