步进电机系统是一种开环位置控制系统。系统控制器或电机驱动器 IC 并不能确定施加的负载扭矩大小或正常运行中防止失步的最佳电流。由于驱动器无法感知负载扭矩需求,因此通常会以恒定满量程电流驱动电机,从而维持最大负载扭矩。但是,在较轻的负载下无需使用大工作电流,因为这会导致不必要的 I2R 损耗。除了降低整体系统效率之外,线圈大电流还会由于电机发热而导致热问题,从而降低电机的耐用性和寿命。
德州仪器 (TI) 最近推出的 DRV8462、DRV8452 和 DRV8461 步进电机驱动器具有自动扭矩算法等多种新功能。自动扭矩功能可根据负载扭矩自动调整步进电机线圈电流,以此提高系统效率。自动扭矩功能不需要任何外部传感器,而是凭借快速传感能力,监测提供给电机的功率,从而生成一个随负载扭矩呈线性变化的内部信号。本应用报告重点介绍自动扭矩算法的优势,以及如何对其进行优化以带来更多益处。