产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Full-scale current (A) 5 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Full-scale current (A) 5 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1 HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 为您提供的
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 或 H/W 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围

    • 支持标准 24V 和 36V 电源轨

  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 100mΩ HS + LS

  • 每个电桥都具有高电流容量:
    • DDW 封装:5A 满量程、3.5A 均方根电流
    • PWP 封装:4A 满量程、2.8A 均方根电流
  • DDW 封装与以下器件引脚对引脚兼容

  • PWP 封装与以下器件引脚对引脚兼容

  • 集成电流检测和调节
    • 5% 满量程电流精度

  • 智能调优和混合衰减调节选项

  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时实现静音运行
  • 可实现步进频率插分的自动微步进模式

  • 可定制微步进分度器表

  • 自动扭矩,可实现基于负载扭矩的电流控制

  • 静止省电模式

  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入

  • 低电流睡眠模式 (3µA)

  • 单独的逻辑电源电压 (VCC)

  • 保护和诊断特性

    • 无传感器失速检测

    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 (nHOME)

  • 为您提供的
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 或 H/W 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围

    • 支持标准 24V 和 36V 电源轨

  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 100mΩ HS + LS

  • 每个电桥都具有高电流容量:
    • DDW 封装:5A 满量程、3.5A 均方根电流
    • PWP 封装:4A 满量程、2.8A 均方根电流
  • DDW 封装与以下器件引脚对引脚兼容

  • PWP 封装与以下器件引脚对引脚兼容

  • 集成电流检测和调节
    • 5% 满量程电流精度

  • 智能调优和混合衰减调节选项

  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时实现静音运行
  • 可实现步进频率插分的自动微步进模式

  • 可定制微步进分度器表

  • 自动扭矩,可实现基于负载扭矩的电流控制

  • 静止省电模式

  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入

  • 低电流睡眠模式 (3µA)

  • 单独的逻辑电源电压 (VCC)

  • 保护和诊断特性

    • 无传感器失速检测

    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 (nHOME)

DRV8452 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 48V 的电源电压,以及具有 100mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 5A 电流的集成 MOSFET。

自动扭矩功能根据负载扭矩调整电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。

DRV8452 只需极少的调整即可配置这些功能。与外部 FET 驱动器相比,它支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8452 成为高性能步进系统的理想选择。

DRV8452 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 48V 的电源电压,以及具有 100mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 5A 电流的集成 MOSFET。

自动扭矩功能根据负载扭矩调整电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。

DRV8452 只需极少的调整即可配置这些功能。与外部 FET 驱动器相比,它支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8452 成为高性能步进系统的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV8462 正在供货 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器 65-V device optimized for higher voltage and higher current applications (70V abs max, 10A FS)
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8434A 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 引脚) For lower current applications (50V abs max, 2.5A FS)
DRV8434S 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 SPI 接口) For lower current applications (50 V abs max, 2.5-A FS)
DRV8461 正在供货 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 65-V device optimized for higher voltage lower current applications (70V abs max, 3A FS)
功能与比较器件相似
DRV8952 正在供货 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 Four-channel driver with independent half-bridge control

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8452:可实现高效率和无噪声运行的 50V、5A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
用户指南 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 21日
应用手册 使用自动扭矩降低步进电机系统的功率损耗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块

DRV8462EVM 评估模块展示了 DRV8462DDWR 的特性和性能。

DRV8462 是一款面向工业应用的完全集成的步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Zipped folder containing manifests and installers for both the GUI and the firmware of the DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family of devices. Detailed instructions on how to use the GUI can be found in the User's Guide of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8952 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器 DRV8262 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8462 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器 DRV8452 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8462EVM DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8262EVM DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8962EVM DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM DRV8461 DDW 封装评估模块 DRV8462VEVM DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块 DRV8262VEVM DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8962VEVM DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块
启动 下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频