虽然放大器和 ADC 的动态范围和 SNR 性能可通过仿真模型精确确定,但驱动 ADC 的放大器对失真性能的验证很难通过仿真进行确定,并且通过对精确驱动器和 ADC 配对进行物理测量来进行正确验证。
本应用手册展示了驱动 ADS127L11 Δ-Σ ADC 的 THP210 全差分放大器的性能。本文档重点介绍 THD、SNR 和增益误差性能。具体而言,演示了当 ADC 以高速模式运行时,ADC 输入预充电缓冲器的性能优势。
由于 THP210 输入电流噪声较低,因此还将研究增大驱动器增益电阻器值以降低驱动器功耗的选项。评估了几个增益电阻器值,显示了对 SNR 的影响以及相关的功率损耗。
对于改变 ADC 时钟频率以设定特定采样率的应用,显示了 THP210 和 ADS127L11 组合的增益误差变化灵敏度与时钟频率间的关系。