产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 可编程数据速率:
    • 高达 400 kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067 MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器:
    • 宽带或低延迟
  • 直流精度为以下值的交流精度:
    • 动态范围:111.5dB (200kSPS)
    • THD:-120dB
    • INL:FS 为 0.9ppm
    • 温漂50 nV/°C
    • 增益漂移:0.6 ppm/°C
  • 电源可扩展架构:
    • 高速模式:400 kSPS,18.6 mW
    • 低速模式:50 kSPS,3.3 mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
  • 提供功能安全型
  • 可编程数据速率:
    • 高达 400 kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067 MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器:
    • 宽带或低延迟
  • 直流精度为以下值的交流精度:
    • 动态范围:111.5dB (200kSPS)
    • THD:-120dB
    • INL:FS 为 0.9ppm
    • 温漂50 nV/°C
    • 增益漂移:0.6 ppm/°C
  • 电源可扩展架构:
    • 高速模式:400 kSPS,18.6 mW
    • 低速模式:50 kSPS,3.3 mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
  • 提供功能安全型

ADS127L11 是一款 24 位的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),使用宽带滤波器时数据速率高达 400kSPS,使用低延迟滤波器时数据速率高达 1067kSPS。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗(高速模式下为 18.6mW)。

该器件集成了输入和基准缓冲器,用于降低信号负载效应。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而提供出色的交流性能。电源可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

数字滤波器可配置为宽带或低延迟运行,做到了在一个器件中优化直流信号的宽带交流性能或数据吞吐量。

串行接口具有菊花链功能,可通过隔离栅减少 SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。

小型 3mm × 3mm WQFN 和 6.5mm × 4.4mm TSSOP 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS127L11 是一款 24 位的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),使用宽带滤波器时数据速率高达 400kSPS,使用低延迟滤波器时数据速率高达 1067kSPS。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗(高速模式下为 18.6mW)。

该器件集成了输入和基准缓冲器,用于降低信号负载效应。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而提供出色的交流性能。电源可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

数字滤波器可配置为宽带或低延迟运行,做到了在一个器件中优化直流信号的宽带交流性能或数据吞吐量。

串行接口具有菊花链功能,可通过隔离栅减少 SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。

小型 3mm × 3mm WQFN 和 6.5mm × 4.4mm TSSOP 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS127L21 正在供货 具有可编程 IIR 和 FIR 滤波器的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC Custom filters
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS127L18 正在供货 八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC Higher sampling rate (512 kSPS), higher channel count (8)
功能与比较器件相似
ADS117L11 正在供货 具有输入和基准缓冲器的 16 位、400kSPS、低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC Pin-to-pin compatible 16-bit resolution ADC

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24 位、Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 9月 13日
应用简报 High Speed Current Sensing for Data Center mCRPS Standards PDF | HTML 2026年 4月 7日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 同步采样系统中使用多个宽带宽 Δ-Σ ADC 的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
产品概述 用于体外诊断 (IVD) 模拟前端的高速放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
功能安全信息 ADS1x7Lx1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 9月 26日
应用手册 Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用手册 开发用于将四个 ADC 通道连接到 MCU/MPU 的自定义多通道 SPI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 14日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用简报 THP210 和 ADS127L11 性能 PDF | HTML 英语版 2023年 2月 22日
设计指南 四通道同步 IEPE 振动传感器接口参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 29日
技术文章 Balancing ADC size, power, resolution and bandwidth in precision data-acquisition PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS127L11EVM-PDK — ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

ADS127L11 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS127L11 24 位高速宽带宽 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。

该 PDK 包括 ADS127L11 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS127L11-C-EXAMPLE-CODE ADS127L11 C Example Code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS127L11
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS127L11 IBIS Model

SBAM459.ZIP (105 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS127L11 TINA-TI Reference Design

SBAM467.TSC (3131 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR019 ADS127L11 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计

此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频