ZHCACA3A
January 2022 – February 2022
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
设计目标
参数
值
共模电压 (VCM)
100V
负载电流(I
load
或 I
shunt
)
1A 至 10A
输出电压 (V
out
)
0.5V 至 5V
输出电压误差
< 0.7%
功耗
< 700mW
总电离剂量 (TID)
100krad (Si)
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度
85MeV·cm
2
/mg