ZHCACA5 February   2023 LM5177 , LM51770

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2数字滤波器设计
  5. 3ATRK 功能的被控对象传递函数
  6. 4用于 ATRK 被控对象的模拟控制器
  7. 5Z 变换和差分方程
  8. 6应用实现
    1. 6.1 软件流程图
    2. 6.2 应用演示
    3. 6.3 使用 DTRK 实现
  9. 7总结
  10. 8参考文献

摘要

LM5177 是一款宽输入电压同步同相降压/升压控制器,适用于需要输入电源提供稳压输出电压的应用,其中输入电源电压可以高于、低于或等于稳压输出电压。借助该器件提供的功能,还可以实现动态电流跟踪,从而使系统能够控制电流并根据外部输入对此进行调整。