主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51770

正在供货

78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 宽输入电压范围(3.5V 至 78V,绝对最大值为 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V 时,最小值为 2.8V
  • 输出电压范围为 3.3V 至 78V
  • 低关断 IQ (3µA)
  • 低工作 IQ (60µA)
  • 3% 的反向电流限制精度可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监测器或限制器
  • 对 PWM 或模拟输入信号进行输出电压动态跟踪
  • 可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率
  • 两个集成式高压电源 LDO,支持自动选择
  • 在所有工作模式下(升压、降压/升压、降压)频率固定
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率高达 1.8MHz 可实现小解决方案和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 可选展频运行
  • 可调节欠压保护
  • 断续过流保护和短路保护
  • 宽输入电压范围(3.5V 至 78V,绝对最大值为 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V 时,最小值为 2.8V
  • 输出电压范围为 3.3V 至 78V
  • 低关断 IQ (3µA)
  • 低工作 IQ (60µA)
  • 3% 的反向电流限制精度可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监测器或限制器
  • 对 PWM 或模拟输入信号进行输出电压动态跟踪
  • 可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率
  • 两个集成式高压电源 LDO,支持自动选择
  • 在所有工作模式下(升压、降压/升压、降压)频率固定
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率高达 1.8MHz 可实现小解决方案和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 可选展频运行
  • 可调节欠压保护
  • 断续过流保护和短路保护

LM51770x 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。在省电模式下,该器件支持在整个输出电流范围内实现接近 99% 的出色效率。LM51770x 以固定的开关频率运行,频率是通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM51770x 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。

LM51770x 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。在省电模式下,该器件支持在整个输出电流范围内实现接近 99% 的出色效率。LM51770x 以固定的开关频率运行,频率是通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM51770x 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM517701 正在供货 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 higher (75mV) peak current sense threshold vs. 50mV

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM51770x 78V 宽 VIN 双向四开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 17日
应用简报 借助 LM5177x 器件的正负电流实现电流监控 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 LM5177 降压/升压转换器的反向电流运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用手册 采用 LM5177 降压/升压控制器并联运行降压/升压转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
应用简报 使用 MODE 引脚进行简单的恒压调节 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 22日
应用简报 LM5177 4-스위치 벅 부스트 컨트롤러로 동적 전류 추적 PDF | HTML 2023年 9月 19日
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用简报 在降压/升压转换器的宽工作电压范围内建立精密电流限制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用简报 使用 LM5177 4 开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪 PDF | HTML 英语版 2023年 2月 27日
应用简报 使用内部限流器实现恒流运行 PDF | HTML 英语版 2023年 1月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM51770EVM-HV — LM51770 降压/升压控制器评估模块

LM51770EVM-HV 评估模块 (EVM) 演示了一款采用 LM51770 的大功率灵活降压/升压设计。该 EVM 经配置,可在 36V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 48V 稳压输出,负载电流高达 4A。该 EVM 的工作开关频率为 380kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5177EVM-HP — LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LM51770-QUICKSTART-CALC LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51770.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LM51770EVM-HV PCB Layout

SNVMCF2.ZIP (2519 KB)
参考设计

PMP41155 — Open Compute Project® (OCP)、开放式机架 V3 12KW 电源电池备份单元 (BBU) 设计

此参考设计是一款四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份单元 (BBU) 应用,符合 Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU 规范。此设计具有 12KW 功率容量。该转换器根据 Vin 和 Vout 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作。转换器可在每种模式之间平稳转换。该设计采用峰值电流模式控制,提供快速负载瞬态响应。根据 LM51770 特性,无需为场效应晶体管添加额外的驱动器。该设计总共有六个相位,这六个相位并联以进行电池放电操作,并提供高达 12KW 的放电功率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23377 — 四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

此参考设计是一款四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份单元 (BBU) 应用,符合 Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU 规范。此设计具有 1.4kW 功率容量。该转换器根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作。转换器可在每种模式之间平稳转换。该设计采用峰值电流模式控制,提供快速负载瞬态响应。根据 LM51770 特性,无需为场效应晶体管添加额外的驱动器。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频