ZHCACK0 april 2023 AM623 , AM625 , AM625SIP
下表汇总了 AM62x 电源端子上的最大电流额定值。下表中的数据可用作电源设计的指南。表中的电流额定值是每个电源组在最坏情况下的估算值,而特定应用的实际电源电流通常较低。有关更多详细信息,请参阅 AM62x 功耗汇总或 AM62x 功耗估算工具。
电源组 | 电源名称 | 条件 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
CORE |
VDD_CORE VDDA_CORE_CSIRX0 VDDA_CORE_USB VDDA_DDR_PLL0 |
扩展工业级 105°C | 2700 | mA |
汽车级 125°C | 3100 | mA | ||
CANUART 内核 | VDD_CANUART(1) | 10 | mA | |
0.85V RAM | VDDR_CORE(2) | 扩展工业级 105°C | 150 | mA |
汽车级 125°C | 250 | mA | ||
DDR |
VDDS_DDR VDDS_DDR_C |
200 | mA | |
1.8V 数字电源 | VDDS_OSC0 | 5 | mA | |
1.8V 模拟电源 |
VDDA_PLL0 VDDA_PLL1 VDDA_PLL2 VDDA_1P8_CSIRX0 VDDA_1P8_OLDI0 VDDA_1P8_USB VDDA_TEMP0 VDDA_TEMP1 |
150 | mA | |
3.3V 电源电压 | VDDA_3P3_USB | 50 | mA | |
IO 电源 |
VDDSHV0 VDDSHV1 VDDSHV2 VDDSHV3 VDDSHV4 VDDSHV6 |
150 | mA | |
SD 接口 IO 电源 | VDDSHV5(3) | 30 | mA | |
MCU 1.8V 模拟电源 | VDDA_MCU(4) | 30 | mA | |
MCU IO 电源 | VDDSHV_MCU(4) | 30 | mA | |
CANUART IO 电源 | VDDSHV_CANUART(1) | 10 | mA | |
VPP | VPP | 400 | mA |