产品详情

CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-M4F Display type MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Programable real-time unit Features General purpose Operating system INTEGRITY, Linux, QNX, RTOS, VxWorks Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65219 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-M4F Display type MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Programable real-time unit Features General purpose Operating system INTEGRITY, Linux, QNX, RTOS, VxWorks Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65219 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ALW) 425 169 mm² (13 mm × 13 mm)

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 具有 SECDED ECC 的 256KB SRAM
  • 专用器件/电源管理器

多媒体:

  • 显示子系统
    • 双显示支持
    • 每个显示屏 1920x1080 @ 60fps
    • 1 个 2048x1080 + 1 个 1280x720
    • 高达 165MHz 的像素时钟支持,每个显示屏具有独立 PLL
    • OLDI(4 通道 LVDS - 2x)和 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
    • 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 每个时钟 1 个像素或更高
    • 填充率大于 500 百万像素/秒
    • >500MTexels/s,>8GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成层
    • 支持高达 2048x1080 @60fps 的分辨率
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 一个 4 通道摄像头串行接口 (CSI-Rx) 以及 DPHY
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 1.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR

存储器子系统:

  • 高达 816KB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCSRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-M4F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围
      • 8GBytes 与 DDR4
      • 4GBytes 与 LPDDR4

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TUV SUD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

PRU 子系统:

  • 运行频率高达 333MHz 的双核可编程实时单元子系统 (PRUSS)
  • 用于驱动 GPIO 以实现周期精确的协议,例如:
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • 每个 PRU 16KB 程序存储器,具有 SECDED ECC
  • 每个 PRU 8KB 数据存储器,具有 SECDED ECC
  • 具有 SECDED ECC 的 32KB 通用存储器
  • CRC32/16 硬件加速器
  • 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存存储器
  • 1 个工业 64 位计时器,具有 9 个捕捉事件和 16 个比较事件以及慢速和快速补偿
  • 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 与 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版兼容
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 配合使用,以找到来自伴随多项式的数据错误(在使用 BCH 算法时生成)的地址
      • 根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC)
    • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm 技术
  • 13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm,0.8mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC)

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 具有 SECDED ECC 的 256KB SRAM
  • 专用器件/电源管理器

多媒体:

  • 显示子系统
    • 双显示支持
    • 每个显示屏 1920x1080 @ 60fps
    • 1 个 2048x1080 + 1 个 1280x720
    • 高达 165MHz 的像素时钟支持,每个显示屏具有独立 PLL
    • OLDI(4 通道 LVDS - 2x)和 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
    • 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 每个时钟 1 个像素或更高
    • 填充率大于 500 百万像素/秒
    • >500MTexels/s,>8GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成层
    • 支持高达 2048x1080 @60fps 的分辨率
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 一个 4 通道摄像头串行接口 (CSI-Rx) 以及 DPHY
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 1.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR

存储器子系统:

  • 高达 816KB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCSRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-M4F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围
      • 8GBytes 与 DDR4
      • 4GBytes 与 LPDDR4

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TUV SUD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

PRU 子系统:

  • 运行频率高达 333MHz 的双核可编程实时单元子系统 (PRUSS)
  • 用于驱动 GPIO 以实现周期精确的协议,例如:
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • 每个 PRU 16KB 程序存储器,具有 SECDED ECC
  • 每个 PRU 8KB 数据存储器,具有 SECDED ECC
  • 具有 SECDED ECC 的 32KB 通用存储器
  • CRC32/16 硬件加速器
  • 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存存储器
  • 1 个工业 64 位计时器,具有 9 个捕捉事件和 16 个比较事件以及慢速和快速补偿
  • 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 与 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版兼容
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 配合使用,以找到来自伴随多项式的数据错误(在使用 BCH 算法时生成)的地址
      • 根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC)
    • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm 技术
  • 13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm,0.8mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC)

低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。

可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足功能安全要求,这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。

3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持

AM62x 处理器系列中的产品:

  • AM625 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
  • AM625-Q1 – 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
  • AM623 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
  • AM620-Q1 – 具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC,适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统

低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。

可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足功能安全要求,这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。

3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持

AM62x 处理器系列中的产品:

  • AM625 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
  • AM625-Q1 – 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
  • AM623 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
  • AM620-Q1 – 具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC,适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

  • 对于 SysConfig DDR 子系统寄存器配置工具,请转到 DDR 子系统寄存器。
  • 要获得用于启用、配置和生成器件引脚多路复用初始化代码的交互式直观图形工具,请转到 SysConfig PINMUX 工具。
  • 可提供 AM62x 安全高级文档。立即申请。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
AM620-Q1 正在供货 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC Internet of Things (IoT) and gateway SoC with object and gesture recognition
AM62A3 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AI vision acceleration

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 52
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM62x Sitara™ 处理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-14
* 用户指南 AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2025-11-7
* 勘误表 AM62x Sitara Errata (Rev. G) PDF | HTML 2025-10-30
应用手册 AM62x Power Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-14
白皮书 嵌入式处理器供应链中的 CRA 角色 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
用户指南 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列、支 持的外设和原理图设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 基于 TI Sitara PRU-ICSS 的多协议工业通信设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-1
应用手册 Sitara 器件上串行 NAND 闪存的坏块管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
应用手册 Linux Board Porting on AM62x Devices (Rev. B) PDF | HTML 2026-9-29
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器 DDR 内联 ECC 错误注入与验 证指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 AM62Ax 器件的 QSPI 寻址模式注意事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器上的 DDR 内联 ECC 错误地址 解码 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 AM62x 音频系统设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
应用手册 TDA4x 及 AM6x 的热管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14
白皮书 守护未来安全:通过 TI 的 Jacinto 和 Sitara 处理器 实现《网络弹性法案》(EU-CRA) 合规 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
应用手册 在 TI 嵌入式平台上使用 Qt 6 构建现代 GUI PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-7
应用手册 处理器高速并行接口的定制电路板设计与仿真指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-17
应用手册 利用集成 SysConfig 的 MCU+SDK 加速开发进程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-4
应用手册 在 Sitara MPU 上启用 Matter (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-1
用户指南 使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 和 AM625SIP 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-11-14
应用手册 Sitara™ 处理器配电网络:实施与分析 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-11-12
用户指南 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理 器系列原理图设计指南和审阅检查清单 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-5
应用手册 AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62Lx 展频时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 AM625x/AM623x 和 AM62Lx 硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-8
应用手册 TDA4x和AM6x的动态温度检测与热管理 PDF | HTML PDF | HTML 2025-8-12
功能安全信息 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025-7-17
应用手册 Processors Tools Overview PDF | HTML 2025-6-16
白皮书 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-4-3
应用手册 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-3-17
应用手册 显示接口:Sitara MPU 可视化设计综合指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-11
应用手册 Jacinto™ 和 Sitara™ 嵌入式处理器上的微控制器抽象层 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-6
应用手册 MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025-2-18
应用手册 Sitara™AM62x 基准测试 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-1-6
应用手册 AM62 PCB 设计迂回布线 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-6
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
产品概述 AM623 和 AM625 Arm® Cortex® A53 微处理器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-9
应用手册 估算 Sitara MPU 产品的应用有效寿命 – 基于设计的方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-28
应用简报 智能多显示系统的五大设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-9
技术文章 下一代 HMI 的 3 个关键考虑因素 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-13
应用手册 利用 TSN 以太网特性改善工业以太网控制器的时序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-20
应用简报 使用边缘 AI 和 Sitara 处理器进行关键字检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-29
白皮书 面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-8-15
应用手册 AM62x 最大电流额定值 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-3-23
产品概述 电压转换应用快速参考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-24
应用手册 PRU-ICSS Feature Comparison. (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022-10-12
应用手册 AM62x (AMC) PCB Escape Routing PDF | HTML 2022-9-22
技术文章 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022-6-20
白皮书 使用 AM62x 处理器实现低功耗嵌入式系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-13
应用手册 AM62x Extended Power-On Hours PDF | HTML 2022-5-13
应用手册 AM62x Power Estimation Tool PDF | HTML 2022-4-8

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 AM623 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

SK-AM62B-P1 — AM62x 入门套件评估模块(带 PMIC)

AM62x 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器包含一个四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器、一个单核 Arm®-Cortex®R5F 微处理器 (MCU) 和一个 Arm® Cortex®-M4F MCU。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AAEON-3P-PICOAM62 — AAEON Pico-ITX 板,配备 TI AM62x Sitara 处理器

PICO-AM62 和 SRG-AM62 以德州仪器 (TI) AM62x Sitara™ 处理器为基础,兼具可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能、成本效益和 20 年使用寿命的独特组合。通过利用平台的处理能力和集成 GPU 支持,PICO-AM62 和 SRG-AM62 有助于完成构建可靠的物联网解决方案(如数字仪表组器件)所需的图形渲染、传感器数据管理和计算任务执行。PICO-AM62 和 SRG-AM62 的多样化接口选择可支持广泛的外设器件和通信协议。在板级和系统级,该平台均提供支持 TSN 的双 LAN 端口,用于有线网络、摄像头和传感器支持。无线通信,如 Wi-Fi (...)

来源:AAEON Technology
支持的产品和硬件
评估板

AAEON-3P-SRGAM62 — 搭载 TI AM62x Sitara 处理器的 AAEON 标准 RISC 网关

PICO-AM62 和 SRG-AM62 以德州仪器 (TI) AM62x Sitara™ 处理器为基础,兼具可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能、成本效益和 20 年使用寿命的独特组合。通过利用平台的处理能力和集成 GPU 支持,PICO-AM62 和 SRG-AM62 有助于完成构建可靠的物联网解决方案(如数字仪表组器件)所需的图形渲染、传感器数据管理和计算任务执行。PICO-AM62 和 SRG-AM62 的多样化接口选择可支持广泛的外设器件和通信协议。在板级和系统级,该平台均提供支持 TSN 的双 LAN 端口,用于有线网络、摄像头和传感器支持。无线通信,如 Wi-Fi (...)

来源:AAEON Technology
支持的产品和硬件
评估板

BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。 

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

CONCL-3P-RCHD-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 处理器的 Conclusive Engineering RCHD-AM62 模块上系统

用于高级连接的紧凑型器件

RCHD-AM62 模块上系统采用紧凑型 SO-DIMM 封装,其外形尺寸为 82mm x 45mm。RCHD-AM62 提供多种连接选项,包括双 1Gbit/s 以太网、Wi-Fi® 和 Bluetooth® v4.1。其单个 3.3V 电源输入注重能效。

适用于工业、零售和工厂自动化的多功能选择

可扩展接口、安全启动和 Arm® TrustZone® 增强了 RCHD-AM62 的灵活性和安全性,使其成为工业自动化、零售、工厂自动化、边缘计算等各种应用中嵌入式模块上系统的通用选择。

支持的产品和硬件
评估板

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

支持的产品和硬件
评估板

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

来源:Engicam s.r.l.
支持的产品和硬件
评估板

EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM,用于 AM623 和 AM625 处理器的 OSM-MF 模块上系统

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)

来源:Ezurio
支持的产品和硬件
评估板

FORLX-3P-FET6254-C — 搭载 AM62x 四核 Arm® Cortex®-A53 1.4GHz 处理器的 Forlinx® FET6254-C 模块上系统

Forlinx Embedded Technology 专注于设计、开发和制造嵌入式系统解决方案。自 2007 年以来,Forlinx 一直致力于提供基于 Arm® 架构的经济高效、稳定的高级用户友好型嵌入式解决方案,并提供包括模块上系统 (SoM)、单板计算机 (SBC) 和工业 PC 在内的各种平台以及全球物流支持。为了给客户带来高品质和稳定的性能,Forlinx 在每一步开发中都建立了严格的标准,并配备了高低温试验室、EMC 实验室以及进行全功能测试所需的其他专用仪器。

Forlinx 严格执行 ISO9001 质量管理标准,并部署制造执行系统 (...)

支持的产品和硬件
评估板

HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X — HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.

The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data (...)

来源:HZHYTECH
支持的产品和硬件
评估板

IESY-3P-OSM-LF-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 Arm Cortex-A53 处理器和 GPU 的 ‌iesy GmbH OSM-LF 模块上系统

iesy AM62xx OSM-LF 的尺寸为 45mm x 45mm,可提供各种应用选项。此处使用的操作系统是基于 Yocto 的开源 Linux。AM62x 处理器为工业和汽车应用实现具有高安全性功能的系统。该处理器通过集成的硬件安全模块 (HSM) 提供安全启动来实现 IP 保护。

其他显著的优势包括具有 ECC 的主存储器 (LPDDR4)、安全协处理器 ARM Cortex-M4F 以及用于 AES 和 SHA2 的硬件加密加速器等。除众多其他接口外,与所有 Open Standard Modules™ 一样,iesy AM625x 还提供 (...)

来源:iesy GmbH
支持的产品和硬件
评估板

MYIR-3P-YM62X — MYIR industrial-grade system on module for AM62x Arm Cortex-A53 processors

MYIR Tech Limited is a global provider of ARM based CPU Modules, industrial computing boards and OEM/ODM services for embedded applications. MYIR is fully skilled to design, prototype, manufacturing, testing and technical support which will provide customers one-stop service to acceleratetheir (...)

支持的产品和硬件
评估板

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

来源:Octavo Systems
支持的产品和硬件
评估板

PHYTC-3P-KIT-AM62 — 搭载 AM625 Arm® Sitara™ 处理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 开发套件

PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SoM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。

30 多年来,PHYTEC 一直为众多行业的客户提供 SoM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara™ 处理器以及其他 (...)

来源:PHYTEC
支持的产品和硬件
评估板

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62 — 搭载 AM6254 四核 Cortex-A53 1.4GHz 处理器的 Technexion AXON-AM62x 模块上系统

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

来源:TechNexion
支持的产品和硬件
评估板

TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

来源:TQ-Group
支持的产品和硬件
评估板

TRDX-3P-VERDIN-AM62 — Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)

来源:Toradex
支持的产品和硬件
评估板

TRONL-3P-SOM-TL62 — 搭载 AM625 四核 Arm® Cortex®-A53 1.4GHz 处理器的 Tronlong® SOM-TL62x 模块上系统

Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd. 成立于 2013 年,是一家嵌入式产品平台提供商,一直致力于构建高品质的工业核心板以及评估套件和工程服务。Tronlong 总部位于广州科学城,下设独立运营的教仪事业部,并在北京、上海、深圳和西安等地设有办事处。

Tronlong 专注于基于 DSP 和 Arm® 的处理器开发,并拥有基于 TI 器件的多种产品系列。产品广泛应用于工业自动化、仪器仪表、能源电力、通信和医疗行业。

Tronlong 以“提供高可靠性产品”、“快速响应客户需求”、“有效解决问题”为三大服务宗旨,已成功帮助超过 (...)

支持的产品和硬件
评估板

ZLG-3P-M62XX — 适用于 AM62xx Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器的 ZLG M62xx 系统模块

M62xx-T 系列核心板是由 ZLG 基于 TI AM62x 系列处理器开发的高性能嵌入式核心板。该板集成了外部器件,例如 DDR4、eMMC、QSPI 闪存、硬件看门狗和 WIFI/蓝牙模块(可选)。该核心板中使用的 AM62x 系列处理器具有多达四核 64 位 Arm® Cortex®-A53(主频高达 1.4GHz)以及单核 Arm® Cortex®-M4F MCU(频率高达 400MHz),可为实时应用提供出色的性能。

支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

AM62 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x

AM62 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x

AM62 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62X — QNX software development kit for AM62X Sitara™ processors

AM62 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x

Interactively configure and visualize the device clock tree. Interact with clock elements and determine the exact register settings to achieve the desired configuration.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-AM62 — DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO — 适用于处理器的 Edge AI Studio

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

K3-RESOURCE-CONFIGURATION — Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

AM62-ACADEMY — AM62x Academy

AM62x Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62x development.
支持的产品和硬件
线上培训

BOOTL-3P-TRAINING — 适用于 TI 基于 Arm 的处理器的嵌入式软件开发培训

来源:Bootlin
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

PIONX-3P-SW-EVSE — 适用于电动汽车 (EV) 充电站的 PIONIX® EVerest 开源操作系统

EVerest 是一款基于 Linux 的开源软件,适用于交流和直流充电点。 

EVerest 将集成所有相关的充电标准,如 OCPP 1.6 和 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 以及即将出台的所有进一步标准。可以添加用户界面和其他功能,为客户提供独特的充电器。EVerest 根据 Apache 2.0 获得许可,因此完全可通过添加您自己的功能和许可证实现商业化! 

 

作为 Linux Foundation Energy 的一部分,EVerest 社区还将实施未来的要求,例如电网相关机制(例如动态电价、负载平衡/负载降低或智能家居)。 

(...)

来源:Pionix GmbH
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

Torizon OS 是一款免费的开源工业嵌入式 Linux 操作系统,专注于简化需要高可靠性和安全性的产品的开发与维护。除其他基本服务外,它还具有优化的容器运行时,以及用于安全离线和远程无线 (OTA) 更新、设备监控和远程访问的组件。Torizon OS 可通过简单定制在您的硬件上直接使用,默认具备安全性,拥有频繁的更新以及易用简洁的安全功能。基于开源软件的 Torizon OS 不存在锁定限制,完全免费,包括对 Toradex 系统级模块 (SoM) 的频繁更新。使用 Torizon OS 简化开发并符合网络安全要求。

来源:Torizon
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

AM62X-RESTRICTED-DOCS-SAFETY — AM62X safety content

AM62X safety content
支持的产品和硬件
固件

DDR-MARGIN-FW — Firmware and scripts to measure system DDR margin

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

QT-3P-GUI — Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors

These Qt demos highlight the simplicity of bridging/importing graphics assets to Qt Design Studio where interactivity, animations, and pixel perfect UI/UX design is represented on the functioning display. With the QML code generated from Qt Design Studio, the HMI display created in Qt Design Studio (...)

来源:QT Group
支持的产品和硬件
支持软件

MCW-3P-FACEREC — 用于人脸识别、认证和人体行为分析的 MulticoreWare 软件

MulticoreWare is a software engineering product and services company that combines its expertise in artificial intelligence and embedded systems to create Linux-based solutions to solve real world challenges in imaging, building automation, retail, authentication, smart city and a variety of (...)

支持的产品和硬件
支持软件

PLMR-3P-PEODET — Plumerai 人员检测 - 准确高效的 AI 模型

Plumerai makes deep learning tiny and radically more efficient to enable inference at reduced compute needs on low cost and low-power consumption hardware. Plumerai focuses on full stack, and has offices in London, Amsterdam and Warsaw.

Plumerai has developed a complete software solution for (...)

来源:Plumerai Ltd
支持的产品和硬件
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)

支持的产品和硬件
支持软件

VLAB-3P-V-EVM — ASTC VLAB 虚拟开发平台和工具

VLAB Works 是嵌入式电子系统建模、仿真和虚拟原型设计软件技术的行业领导者。VLAB 技术和解决方案支持将自动化和敏捷流程应用于嵌入式系统开发。VLAB Works 帮助客户设计更好的产品,提高开发效率,减少对制造和硬件的需求,并帮助构建更加环保的世界。现已推出适用于各种 TI SoC 的 VLAB 仿真功能,并可根据客户需求提供其他模型。TI SoC 仿真平台已通过 TI.com 上相关 Processor SDK 进行验证。

来源:VLAB Works
支持的产品和硬件
仿真模型

AM623 and AM625 ALW SR 1.0 BSDL Model

SPRM767.ZIP (20 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM623 and AM625 ALW SR 1.0 IBIS Model (Rev. D)

SPRM766D.ZIP (1970 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM623 and AM625 ALW SR 1.0 IBIS-AMI Model

SPRM765.ZIP (23853 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM623 and AM625 ALW SR 1.0 Thermal Model (Rev. A)

SPRM768A.ZIP (1 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

AM62X-PET-CALC — AM62x Power Estimation Tool

使用 AM62x 功耗估算工具 (PET) 电子表格,用户能够根据测量和模拟数据计算功耗估算值。估算值按原样提供,不保证在指定精度范围内。功耗取决于电气参数、器件工艺变化、环境条件以及运行期间处理器上运行的用例。

实际功耗应在实际系统中进行验证。此工具用于估算实际工作模式下的功耗;不作为电源电压选择依据。

对于电子表格的输入部分,用户必须使用相应的使用参数修改字段。供用户输入的单元格为蓝色。无法修改的字段为红色。绿色字段是输出。

此功耗估算电子表格可能会发生变化。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ALW) 425 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频