ZHCACQ5
june 2023
LM5176
,
LM5176-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
TEC 原理
1.2
设计规格和主要挑战
2
使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
2.1
系统说明
2.2
采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
2.3
LM5176 输出电压控制
3
测试结果
3.1
TEC 电流与输出电压
3.2
通过 TEC 元件进行电流纹波测量
3.3
启动
3.4
效率
4
总结
5
参考文献
Application Note
面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计