主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5176

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM51770 正在供货 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 Wider input voltage, higher switching frequency, lower quiescent current , high efficiency
LM51772 正在供货 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 With I2C and higher efficiency

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHF) 28 20 mm² (5 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
  • 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
  • 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的

LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。

LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的

LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-10-18
应用手册 面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-5
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021-4-21
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020-10-14
功能安全信息 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020-5-22
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020-2-18
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020-2-10
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019-2-20
应用手册 A Method to Improve LM5176 Overcurrent Protection Feature PDF | HTML 2018-8-8
应用手册 LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018-7-16
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018-6-5
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017-3-2
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017-2-23
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017-2-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5176EVM-HP — LM5176 宽输入电压降压/升压控制器评估模块

LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVC208 — LM5176 Design Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP21278 — 适用于工业 PC 的 300W 12Vout 4 开关降压/升压参考设计

PMP21278 参考设计是 300W 电源,采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压范围为 9V 至 50V。此设计具有12V 输出,能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,三个 6.8mF、65V 额定电解电容器用于抑制输入电源的接线电感。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21697 — 适用于汽车级音频放大器的可变电压电源转换器(5-35V,300W 峰值)参考设计

该参考设计为可通过脉宽调制器信号进行控制的 5V 至 35V 音频放大器提供可变输出功率。75W RMS 和 300W 峰值的输出功率能力适用于高功率汽车音频放大器。采用了 4 开关降压/升压转换,可实现 95% 以上的转换效率。可以在 5V 至 35V 的范围内转换输出,响应时间大约为 1 毫秒,以最大程度地利用该电源来提高音频放大器的效率。该设计包含原理图、物料清单、布局文件和测试报告。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP22125 — 电池备用开关、充电器和监测器参考设计

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。  它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30549 — 高效 32V/3A 同步 4 开关降压/升压参考设计

此电信参考设计采用高效的 100W、4 开关降压/升压转换器。利用该转换器,可以在 17V 至 57V 的宽输入范围内驱动 32V 的射频 LDMOS,峰值效率超过 98%。实现了一个输入滤波器来降低对电源的传导发射。此外,可以通过跳线激活展频功能和/或固定 PWM 模式。最后,开关频率可以通过基站恒温振荡器进行同步 (30.72 MHz/128 = 240 kHz),以提高射频性能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频