ZHCAEO1
October 2024
TPS65219
,
TPS6521905
1
摘要
商标
1
引言
2
TPS65219 概述
3
供电网络
3.1
常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
3.2
常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
3.3
常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
3.4
完整电源管理灵活性(所有速度等级)
4
将 NVM 配置文件加载到 PMIC
5
结语
6
参考资料
Application Note
使用 TPS65219 PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® MPSoC 供电
下载最新的英语版本