TPS65219

正在供货

适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62, AM623, AM625, AM64, AM6411, AM6412, AM642, AM6421, AM6422, AM6441, AM6442, Sitara AM243x, Sitara AM62x, Sitara AM64x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62, AM64 LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.3, 0.4, 0.4 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2, 2, 3.5
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62, AM623, AM625, AM64, AM6411, AM6412, AM642, AM6421, AM6422, AM6441, AM6442, Sitara AM243x, Sitara AM62x, Sitara AM64x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62, AM64 LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.3, 0.4, 0.4 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2, 2, 3.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 3 个开关频率高达 2.3MHz 的降压转换器。
    • 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT:0.6V – 3.4V
    • 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT:0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2 个 VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V 至 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2 个 VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器均支持动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)
  • 可编程电源时序和默认电压
  • I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速+ 模式
  • 旨在支持具有 14 个以上电源轨的系统(2 个 TPS65219 器件采用多 PMIC 配置)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
  • 3 个开关频率高达 2.3MHz 的降压转换器。
    • 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT:0.6V – 3.4V
    • 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT:0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2 个 VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V 至 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2 个 VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器均支持动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)
  • 可编程电源时序和默认电压
  • I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速+ 模式
  • 旨在支持具有 14 个以上电源轨的系统(2 个 TPS65219 器件采用多 PMIC 配置)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性

TPS65219 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于便携式与固定式应用的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适用于各种工业应用。该器件包含三个同步直流/直流降压转换器和四个线性稳压器。

DC-DC 转换器能够输出一路 3.5A 的电流以及两路各 2A 的电流。根据开关模式配置的不同,这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7µF 输入电容以及每个电源轨至少 10µF 输出电容。

其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。

I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。

TPS65219 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于便携式与固定式应用的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适用于各种工业应用。该器件包含三个同步直流/直流降压转换器和四个线性稳压器。

DC-DC 转换器能够输出一路 3.5A 的电流以及两路各 2A 的电流。根据开关模式配置的不同,这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7µF 输入电容以及每个电源轨至少 10µF 输出电容。

其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。

I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS6521905 正在供货 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC) User-programmable PMIC with the same functionality.
TPS65220 正在供货 2.5V 至 5.5V PMIC,具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO,适用于 Sitara AM64x 处理器 Extended-temperature range PMIC version.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65219 具有 3 个 BUCK 和 4 个 LDO 且适用于工业应用的电源管理 IC (PMIC) PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-2
* 用户指南 TPS6521914 Technical Reference Manual PDF | HTML 2026-4-2
* 用户指南 TPS6521903 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025-3-5
* 用户指南 TPS6521907 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025-2-6
* 用户指南 TPS6521940 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024-10-23
* 用户指南 TPS6521909 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024-9-5
* 用户指南 TPS6521910 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024-6-25
* 用户指南 TPS652190C Technical Reference Manual PDF | HTML 2023-12-19
* 用户指南 TPS6521908 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023-8-15
* 用户指南 TPS6521904 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2023-3-2
* 用户指南 TPS6521901 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023-2-11
* 用户指南 TPS6521902 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023-2-8
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-10-10
设计指南 NXP i.MX93 处理器电源解决方案参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® MPSoC 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-19
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62 处理器供电相对于分立式电源 设计的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-14
技术文章 Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 使用 TPS65219 为 i.MX 8M Plus 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-21
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-21
用户指南 TPS65219 NVM 编程指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-18
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-27
证书 TPS65219EVM-RSM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-20
应用手册 使用 TPS65220 或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-29
应用手册 TPS65219 Schematic, Layout Checklist 2022-5-18
证书 TPS65219EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-11
证书 TPS65219EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-8

设计与开发

电源解决方案

了解包含 TPS65219 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

SK-AM62B-P1 — AM62x 入门套件评估模块(带 PMIC)

AM62x 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器包含一个四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器、一个单核 Arm®-Cortex®R5F 微处理器 (MCU) 和一个 Arm® Cortex®-M4F MCU。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65219EVM — TPS65219 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和四 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块

TPS65219EVM 是一款经全面组装的平台,用于评估 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 性能和功能。该 EVM 包括板载 USB 转 I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65219EVM-SKT — TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板

TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板使用 MSP430F5529 微控制器 (MCU),来支持客户对 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的 NVM 进行编程。它还包括电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。该编程板具有一个接口,用于在将装置焊接到原型板之前对装置进行编程。TPS65219EVM-SKT 可用于对 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 间距)封装进行编程,而 TPS65219EVM-RSM 可用于对 RSM 4mm x 4mm(0.4mm 封装)进行编程。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。 

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。

该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。

凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard (...)

支持的产品和硬件
评估板

EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM,用于 AM623 和 AM625 处理器的 OSM-MF 模块上系统

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)

来源:Ezurio
支持的产品和硬件
评估板

IESY-3P-OSM-LF-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 Arm Cortex-A53 处理器和 GPU 的 ‌iesy GmbH OSM-LF 模块上系统

iesy AM62xx OSM-LF 的尺寸为 45mm x 45mm,可提供各种应用选项。此处使用的操作系统是基于 Yocto 的开源 Linux。AM62x 处理器为工业和汽车应用实现具有高安全性功能的系统。该处理器通过集成的硬件安全模块 (HSM) 提供安全启动来实现 IP 保护。

其他显著的优势包括具有 ECC 的主存储器 (LPDDR4)、安全协处理器 ARM Cortex-M4F 以及用于 AES 和 SHA2 的硬件加密加速器等。除众多其他接口外,与所有 Open Standard Modules™ 一样,iesy AM625x 还提供 (...)

来源:iesy GmbH
支持的产品和硬件
评估板

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

来源:Octavo Systems
支持的产品和硬件
硬件编程工具

EINFO-3P-OMNILINK — eInfoChip OmniLink controller board for device communications using Sitara™ AM2432 MCU

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, (...)

来源:eInfochips
支持的产品和硬件
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

支持的产品和硬件
支持软件

TIDA-050087-SW — Software package for TIDA-050087

Software package for TIDA-050087 reference design with TP65219 PMIC to power NXP i.MX93
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS65219 SIMPLIS Model

SLVMEH6.ZIP (81 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBL7 — TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator

支持的产品和硬件
设计工具

SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050087 — NXP i.MX93 处理器电源解决方案参考设计

此参考设计是一款模块上系统 (SoM) 开发板,集成 TI TPS6521940 PMIC、TPS62A02 降压转换器和 TLV740P LDO,用于为 NXP™ i.MX 93 应用处理器供电。硬件设计还包括 LDDDR4 SDRAM (2GB x 32) 和 16GB eMMC。该 SoM 板与 MCIMX93-BB(基础板)兼容,后者随 MCIMX93-EVK 套件一起提供,支持完整的系统评估。该设计适用于任何使用 i.MX 93 处理器并需要评估备用电源解决方案的项目。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050017 — 适用于工业和汽车应用的 AM62 和 AM62-Q1 电源设计

此电源设计介绍了用于为 AM62x 处理器供电的优化型电源管理 IC。本应用手册讨论了为 AM62 和 AM62-Q1 处理器及主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功能。本文档中所述的供电网络 (PDN) 可用于指导如何将 TPS65219 PMIC 集成到工业或汽车应用中,从而为 AM62x Sitara 处理器供电。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同 AM62x 用例的 TPS65219 各型号的配置。此外,提供的示例电源图可在设计过程中提供帮助。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050018 — 采用 TPS65219 或 TPS65220 PMIC 且适用于工业应用的 AM64 电源设计

此电源设计介绍了如何将 TPS65220 或 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到非汽车系统来为工业 AM64x 处理器供电。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同 AM64x 用例的 TPS65220 和 TPS65219 各型号的配置。此外,提供的示例电源图可在设计过程中提供帮助。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050019 — 采用 TPS65219 PMIC 且适用于工业应用的 AM243 电源设计

此电源设计介绍了如何将 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到系统来为 AM243x 微控制器供电。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同 AM243x 用例的 TPS65219 各型号的配置。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050020 — 采用 TPS65219 PMIC 且适用于工业应用的 AM625SIP 电源设计

此电源设计介绍了用于为 AM625SIP 处理器及其主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功能。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同用例的 TPS65219 型号的配置。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050021 — 采用 TPS65219 PMIC 且适用于工业应用的 NXP i.MX 8M Plus 电源设计

此电源设计概述了用于为 NXP i.MX 8M Plus 处理器供电的电源管理 IC (PMIC)。本文档介绍为 i.MX 8M Plus 处理器和主要外设供电的 TPS65219 PMIC 的全套功能。本文档中所述的供电网络 (PDN) 可用于指导如何将 TPS65219 PMIC 集成到工业应用来为 NXP i.MX 8M 处理器供电。此外,提供的示例电源图可在设计过程中提供帮助。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频