ZHCAEX3
January 2025
DRV8376
1
摘要
商标
1
简介
2
应用概述
2.1
用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
2.2
楼宇 HVAC 阀门和执行器
2.3
采用 48V 电源的工业应用
2.3.1
机器人和类人机器人
2.3.2
服务器和电信
3
适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
4
用于高性能系统设计的 DRV8376
4.1
为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
4.2
高度集成的紧凑型设计
4.3
更高的电力输送和效率
4.4
更大的爬电距离和电气间隙
4.5
更高的电机控制精度
4.6
集成式保护
4.7
EMI 优化
5
总结
6
参考资料
Application Note
适用于工业和汽车应用的 48V BLDC 驱动器 - 为集成式电机设计助力
下载最新的英语版本