DRV8376
- 三相 BLDC 电机驱动器
- 支持 48V 系统
- 支持高达 100kHz 的 PWM 频率
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 逐周期电流限制,可限制相位电流
- 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
- 高输出电流能力:4.5A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 400mΩ
- 通过 1.1V/ns 压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
- 可调转换率选项
- 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 200ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
- 低功耗睡眠模式
- VVM = 24V、TA = 25°C 时为 1.5µA(典型值)
- 多种控制接口选项
- 6x PWM 控制接口
- 3x PWM 控制接口
- 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
- 灵活的器件配置选项
- DRV8376S:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
- DRV8376H:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 集成式保护功能
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 SPI 进行故障诊断
DRV8376 为驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机提供栅极驱动和功率级。DRV8376 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8376 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8376 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8376 三相集成式 FET 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 4月 22日 |
| 应用手册 | 使用 DRV8376 优化低侧电流检测:缓解增益误差和温度漂移 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 16日 | |
| 应用手册 | 适用于工业和汽车应用的 48V BLDC 驱动器 - 为集成式电机设 计助力 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 22日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8376EVM — DRV8376 评估模块
DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。
计算工具
Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
参考设计
TIDA-010992 — 采用单个 DSP 实现人形机器人手部的集中式六轴电机控制参考设计
此参考设计采用单个 TI C2000™ F28P65 微控制器,适用于具有六轴控制功能的工业以太网电机驱动器。该设计用小于 420mm2 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人的手。该设计展现了一种外形小巧的集成式平台。该集成式平台使用了六个具有集成电流检测功能和 FET 的 DRV8376 三相电机驱动器。该平台包含使用 F28P65 的实时控制,这些控制具有两个 32 位 C28x 数字信号处理器 (DSP) 中央处理单元 (CPU) 和一个控制律加速器 (CLA) CPU,均在 200MHz 下运行。目前正在进行系统测试。软件和完整设计指南将于近期发布。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (NLG) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点