概述
TI 双模 CC2564C 解决方案是一个完整的 Bluetooth® BR/EDR/LE HCI 或蓝牙 + 低功耗蓝牙解决方案,可减少设计工作量并缩短上市时间。
TI 提供的免专利费软件蓝牙堆栈已与各种平台预先集成在一起,包括 TI 的 MSP432™ Arm® Cortex®-M4 内核 MCU 和 Linux® Sitara™ MPU。该堆栈也可用于 MFi 解决方案和非 TI MCU。目前支持的一些配置文件包括:串行端口配置文件 (SPP)、人机接口设备 (HID)、高级音频分配配置文件 (A2DP)、音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)、医疗设备配置文件 (HDP) 和多个低功耗蓝牙配置文件(根据支持的 MCU 而有所不同)。
CC2564C 和 TI 软件栈提供完全认证的蓝牙 4.2 解决方案(符合 5.1 标准),包括:
- LE 安全连接:用于密钥生成的蓝牙 4.2 安全算法 (ECDH) 和用于密钥交换的新配对过程
- 链路层拓扑:蓝牙 4.1 散射网功能,在双模拓扑中管理连接,从而支持传感器网络拓扑
关键特性
- 单芯片蓝牙解决方案,此解决方案集成了蓝牙基本速率 (BR)/增强型数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 特性,并且完全符合高达 HCI 层的蓝牙 4.2 规范
- BR/EDR 特性包括辅助模式,可减少主机处理和功耗:
- HFP1.6 宽带语音 (WBS) 配置文件,包括 CSA2 规范命令
- A2DP 配置文件,包括 SBC 编码/解码
- LE 支持多达 10 个同步连接
- 双模链路层拓扑散射网的 LE 功能:可同时用作中央和外设
- 增强的音频时间同步,支持多扬声器功能
- 可灵活地简化协议栈集成并验证各种微控制器,例如 MSP432、Arm Cortex-M4 MCU 和 Sitara MPU
- 针对低成本设计进行了高度优化:
- 封装尺寸:76 引脚、0.6mm 间距、8.10mm × 8.10mm mrQFN
- 出色的蓝牙 (RF) 性能(TX 功率,RX 灵敏度,阻断)
- 1.5 类 TX 功率高达 +12dBm
- 覆盖范围更大,包括仅通过低功耗蓝牙解决方案实现的 2× 范围
- 高级电源管理,可延长电池寿命,并易于设计
- 物理接口:
- 通过 H4 UART 的标准 HCI(4 线)
- 通过 H5 UART 的标准 HCI(2 线)
- 完全可编程的数字 PCM-I2S 编解码器接口
- -40°C +85°C 温度范围
优势
- 出色链路预算扩展了应用范围
- 简化了硬件和软件开发
- 缩短了开发时间并降低了成本
- 支持蓝牙与低功耗蓝牙同步运行
应用
- 无线音频解决方案
- 销售终端 (POS) 和 mPOS
- 医疗设备
- 机顶盒 (STB)
- 可穿戴设备
- 传感器集线器,传感器网关
- 家庭与工厂自动化
开发工具和软件
产品型号 |
说明 |
可用性 |
CC256xCQFN-EM |
CC256xCBluetooth/双模 QFN 器件评估模块 |
TI store 和授权经销商 |