产品详情

Type Transceiver Technology 2.4 GHz, Bluetooth® Classic, Bluetooth® Dual-Mode, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.1 Operating system FreeRTOS, Linux Features Advanced audio distribution profile, Classic audio, Hands-free profile Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Transceiver Technology 2.4 GHz, Bluetooth® Classic, Bluetooth® Dual-Mode, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.1 Operating system FreeRTOS, Linux Features Advanced audio distribution profile, Classic audio, Hands-free profile Security Secure communication Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFNP-MR (RVM) 76 64 mm² 8 x 8
  • TI 的单片蓝牙®解决方案支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 以及低功耗 (LE);提供两种型号:
  • 符合标准的蓝牙 4.2 组件(声明 ID:D032801);最高可兼容 HCI 层
  • 针对尺寸受限和低成本设计进行了高度优化:
    • 单端 50Ω 射频 (RF) 接口
    • 封装尺寸:76 引脚,间距为 0.6 mm,8mm×8mm (VQFNP-MR)
  • BR 和 EDR 特性 包括:
    • 最多可支持七个有源器件
    • 散射网:支持多达三个微微网同时运行,其中一个作为主网络,另外两个作为从网络
    • 同一微微网中支持多达两条同步面向连接 (SCO) 链路
    • 支持所有语音空中编码 - 连续可变斜率增量 (CVSD) 编码、A 律编码、µ 律编码、改良型子带编码 (mSBC) 以及透明编码(未编码)
    • 为 HFP 1.6 宽带语音配置文件 (WBS) 或 A2DP 配置文件提供辅助模式,旨在降低主机处理负荷和功耗
    • 以增强的 QoS 支持多种蓝牙配置文件
  • 低耗能 特性 包括:
    • 多种嗅探实例紧密结合,最大程度降低功耗
    • 针对低功耗模型进行独立缓冲,允许大量实施多种不同连接,同时不影响 BR 或 EDR 性能
    • 适用于 BR、EDR 和低功耗模式的内置共存和优先级处理
    • 链路层拓扑散射网功能 - 可以同时作为外围设备和中央设备
    • 最多支持 10 个器件的网络
    • 最大程度提升通道利用率的时间线优化算法
  • 最佳蓝牙 (RF) 性能(TX 功率、RX 灵敏度、阻断)
    • 第一类 TX 功率高达 +12dBm
    • 内部温度检测和补偿,确保 RF 性能在温度范围内变化最小,无需使用外部校准
    • 适应时间最短的改进型自适应跳频 (AFH) 算法
    • 范围更大,涵盖其他仅提供低功耗模式的解决方案范围的二倍
  • 延长电池寿命并简化设计的高级电源管理
    • 片上电源管理,包括直接连接电池
    • 激活、待机和扫描蓝牙模式的功耗较低
    • 可最大程度降低功耗的关断和休眠模式
  • 物理接口:
    • 支持最高蓝牙数据速率的 UART 接口
      • 最高速率为 4Mbps 的 UART 传输层 (H4)
      • 最高速率为 4Mbps 的三线制 UART 传输层 (H5)
    • 完全可编程数字脉冲编码调制 (PCM) - 集成电路内置音频总线 (I2S) 编解码器接口
  • 支持在 MCU 和 MPU
  • CC256x 蓝牙硬件评估工具:
    评估器件 RF 性能并配置服务包的 PC 应用程序
  • TI 的单片蓝牙®解决方案支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 以及低功耗 (LE);提供两种型号:
  • 符合标准的蓝牙 4.2 组件(声明 ID:D032801);最高可兼容 HCI 层
  • 针对尺寸受限和低成本设计进行了高度优化:
    • 单端 50Ω 射频 (RF) 接口
    • 封装尺寸:76 引脚,间距为 0.6 mm,8mm×8mm (VQFNP-MR)
  • BR 和 EDR 特性 包括:
    • 最多可支持七个有源器件
    • 散射网:支持多达三个微微网同时运行,其中一个作为主网络,另外两个作为从网络
    • 同一微微网中支持多达两条同步面向连接 (SCO) 链路
    • 支持所有语音空中编码 - 连续可变斜率增量 (CVSD) 编码、A 律编码、µ 律编码、改良型子带编码 (mSBC) 以及透明编码(未编码)
    • 为 HFP 1.6 宽带语音配置文件 (WBS) 或 A2DP 配置文件提供辅助模式,旨在降低主机处理负荷和功耗
    • 以增强的 QoS 支持多种蓝牙配置文件
  • 低耗能 特性 包括:
    • 多种嗅探实例紧密结合,最大程度降低功耗
    • 针对低功耗模型进行独立缓冲,允许大量实施多种不同连接,同时不影响 BR 或 EDR 性能
    • 适用于 BR、EDR 和低功耗模式的内置共存和优先级处理
    • 链路层拓扑散射网功能 - 可以同时作为外围设备和中央设备
    • 最多支持 10 个器件的网络
    • 最大程度提升通道利用率的时间线优化算法
  • 最佳蓝牙 (RF) 性能(TX 功率、RX 灵敏度、阻断)
    • 第一类 TX 功率高达 +12dBm
    • 内部温度检测和补偿,确保 RF 性能在温度范围内变化最小,无需使用外部校准
    • 适应时间最短的改进型自适应跳频 (AFH) 算法
    • 范围更大,涵盖其他仅提供低功耗模式的解决方案范围的二倍
  • 延长电池寿命并简化设计的高级电源管理
    • 片上电源管理,包括直接连接电池
    • 激活、待机和扫描蓝牙模式的功耗较低
    • 可最大程度降低功耗的关断和休眠模式
  • 物理接口:
    • 支持最高蓝牙数据速率的 UART 接口
      • 最高速率为 4Mbps 的 UART 传输层 (H4)
      • 最高速率为 4Mbps 的三线制 UART 传输层 (H5)
    • 完全可编程数字脉冲编码调制 (PCM) - 集成电路内置音频总线 (I2S) 编解码器接口
  • 支持在 MCU 和 MPU
  • CC256x 蓝牙硬件评估工具:
    评估器件 RF 性能并配置服务包的 PC 应用程序

TI CC2564C 器件是一款完备的 Bluetooth® BR、EDR 和低功耗 HCI 解决方案,能够降低设计工作量并缩短上市时间。基于 TI 第七代蓝牙核心,CC2564C 器件提供久经验证的解决方案,符合蓝牙 4.2 标准。当与微控制器单元 (MCU) 结合使用时,该 HCI 器件可提供最佳 RF 性能,射频范围约为其他蓝牙低功耗解决方案的两倍。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低所有常用蓝牙 BR、EDR 和低功耗运行模式的功耗。

TI 双模蓝牙协议栈软件经认证并免收版税,适用于 MCU 和 MPU。 iPod (Mfi) 协议 由®附加软件包提供支持。有关详细信息,请参见 TI 双模蓝牙协议栈。支持多种配置文件和示例 应用, 包括以下内容:

串行端口配置 (SPP)

高级音频分配配置 (A2DP)

音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)

免提配置文件 (HFP)

人机界面设备 (HID)

通用属性配置文件 (GATT)

多种蓝牙低功耗配置文件和服务

TI CC2564C 器件是一款完备的 Bluetooth® BR、EDR 和低功耗 HCI 解决方案,能够降低设计工作量并缩短上市时间。基于 TI 第七代蓝牙核心,CC2564C 器件提供久经验证的解决方案,符合蓝牙 4.2 标准。当与微控制器单元 (MCU) 结合使用时,该 HCI 器件可提供最佳 RF 性能,射频范围约为其他蓝牙低功耗解决方案的两倍。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低所有常用蓝牙 BR、EDR 和低功耗运行模式的功耗。

TI 双模蓝牙协议栈软件经认证并免收版税,适用于 MCU 和 MPU。 iPod (Mfi) 协议 由®附加软件包提供支持。有关详细信息,请参见 TI 双模蓝牙协议栈。支持多种配置文件和示例 应用, 包括以下内容:

串行端口配置 (SPP)

高级音频分配配置 (A2DP)

音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)

免提配置文件 (HFP)

人机界面设备 (HID)

通用属性配置文件 (GATT)

多种蓝牙低功耗配置文件和服务

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 3月 10日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
用户指南 CC256x TI Bluetooth Stack SPPLEDemo 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 8日
用户指南 CC256x TI 蓝牙协议栈基础 HFGAGDemo 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 8日
用户指南 CC256x TI 蓝牙协议栈 HIDDemo 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 4日
应用简报 TI 蓝牙 CC2564C 解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 22日
选择指南 CC256x Getting Started Selection Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 13日
选择指南 Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
选择指南 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 20日
更多文献资料 Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用手册 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 17日
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 2日
用户指南 CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
应用简报 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 19日
用户指南 Bluetopia Stack Build Guide for Linux PDF | HTML 2021年 1月 15日
用户指南 CC2564x Demo Applications User's Guide PDF | HTML 2020年 12月 17日
网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 Capturing Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Logs 2019年 1月 7日
白皮书 Which TI Bluetooth® solution should I choose? 2017年 5月 5日
白皮书 White Paper: Why Classic Bluetooth® (BR/EDR)? 2017年 5月 4日
技术文章 Introducing TI’s dual-mode Bluetooth® 4.2 CC2564C solution PDF | HTML 2016年 12月 13日
应用手册 Application Notes for CC2564C Bluetooth® 4.1 and 4.2 2016年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CC256XCQFN-EM — CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

TI CC256xC Bluetooth® 器件是基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和 LE 主机控制器接口 (HCI) 解决方案,可降低设计工作量,并加快上市速度。该模块基于 TI 的第七代内核,是一款支持蓝牙 5.1 双模协议且经过产品验证的解决方案。CC256xQFN-EM 板用于评估双模蓝牙 (LE) CC2564C 控制器,该控制器可支持经典蓝牙和低功耗 Bluetooth® 无线技术。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

PIDEU-3P-PAN13X6C — Panasonic Industry PAN13x6C 蓝牙射频 (RF) 模块

Panasonic 的 PAN1326C2/PAN1316C 系列是主机控制接口 (HCI) Bluetooth® 射频 (RF) 模块,采用 Texas Instruments™ 第七代蓝牙核心集成电路 CC2564C,实现了易于使用的模块格式。PAN1326C2/PAN1316C 符合 Bluetooth® 5.1 标准并且提供出色的射频性能,并且覆盖范围大约是其他低功耗蓝牙解决方案的两倍。该系列有两个版本:一个版本带有集成芯片天线 (ENW89823A5KF),可尽可能减少射频设计工作;另一个版本带有射频底部焊盘 (...)

子卡

BDE-3P-BD2564CX — BDE BD2564Cx 无线模块

BDE-3P-BD2564Cx 模块是基于 TI CC2564C 的蓝牙 5.1 基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 双模收发器模块。这些模块具有出色的射频性能、高达 +10dBm 的发射功率以及高达 -93dBm 的接收灵敏度。经过认证并免专利费的双模蓝牙 5.1 协议软件栈和配置文件以及各种示例应用,有助于减少设计工作量并确保产品更快上市。该模块提供两种具有不同天线选项的型号:一种是 ANT 引脚用于外部天线,一种是集成 PCB 迹线天线。

驱动程序或库

CC2564CMSP432BTBLESW — CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

CC2564C 基于 MSP432 MCU 软件的 TI 双模 Bluetooth® 栈适用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 MSP432 MCU,并且包含实施蓝牙 5.1 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096 QDID172097),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙栈直接与 TI 硬件开发套件配合使用:MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER 和 CC256XCQFN-EM。对于音频和语音应用,CC3200AUDBOOST 可连接至 (...)
用户指南: PDF | HTML
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
驱动程序或库

CC2564CSTBTBLESW — CC2564C 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

CC2564C 基于 STM32F4 MCU 软件的 TI 双模 Bluetooth® 栈适用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 STM32 ARM Cortex M4 MCU,并且包含实施蓝牙 5.1 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096 QDID172097),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙栈直接与硬件开发套件配合使用:STM3240G-EVAL。此外,适用于 STM32 MCU 的栈已通过认证且免版税。

该软件通过 CC256XEM-STADAPT 板与 (...)

用户指南: PDF | HTML
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
驱动程序或库

CC256XC-BT-SP — 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

CC256xC 蓝牙服务包 (SP) 包含具有平台特定型配置和漏洞修复的强制初始化脚本 (BTS) 文件。

此外,此蓝牙服务包还包含适用于 CC2564C 器件的配套文件,有助于进行测试和调试。该服务包由以下文件组成:

  • 初始化脚本 BTS 文件 (initscripts-TIInit_6.12.26.bts)
  • 初始化脚本附加组件
    • 音频/语音处理附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
    • BLE 附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
  • ILI 文件 (TIInit_6.12.26.ili)
  • (...)
用户指南: PDF | HTML
驱动程序或库

TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x

该软件包包含安装包、预编译对象以及 TI 蓝牙栈和 Platform Manager 的源代码,可轻松升级 AM437x EVM、AM335x EVM 或 BeagleBone 上的默认 LINUX EZSDK 二进制文件。该软件通过 Linaro GCC 4.7 构建,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。

该蓝牙栈已完全通过认证(QDID172096QDID172097),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。

如需许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。有关 TI 蓝牙栈和 Platform Manager 的其他信息,请参阅 (...)

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
认证

CC2564MODN-DESIGN-FILES CC2564MODN Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC256x module certification support? CC256x-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of your product. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our evaluation boards.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器
认证

CC256X-CERTIFICATION — 适用于双模蓝牙的无线电认证

是否在寻找 CC256x 模块认证支持?CC256x-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成产品认证。在此页面上,您可以找到我们的模块和评估板的最新认证报告。
认证

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

Are you looking for CC256x module certification support? CC256x-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of your product. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our evaluation boards.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块
下载选项
设计工具

DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS — CC256x 设备的硬件设计评审

开启双模 Bluetooth® 硬件设计审核流程:
  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC256x 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:dualmode-bt-hw-review@list.ti.com

在双模蓝牙硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。< /p>

申请审查双模蓝牙硬件设计前,应在我们的  (...)

用户指南: PDF
光绘文件

CC256XCQFN-EM Design Files

SWRC329.ZIP (1375 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP-MR (RVM) 76 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频