DATA SHEET
TPS55340 集成式 5A 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
- 2.9V 至 32V 输入电压范围
- ±0.7% 基准电压
- 0.5mA 静态工作电流
- 2.7µA 关断电源电流
- 固定频率电流模式 PWM 控制
- 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
- 可与外部时钟同步
- 软启动时间可调节
- 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
- 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
- QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
- 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
- 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案