主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55340

正在供货

5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9V 至 32V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式 PWM 控制
  • 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
  • 可与外部时钟同步
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
  • 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9V 至 32V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式 PWM 控制
  • 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
  • 可与外部时钟同步
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
  • 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。

TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。用户可在 100kHz 至 1.2MHz 之间 对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。

采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。

TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。

TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。用户可在 100kHz 至 1.2MHz 之间 对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。

采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5158 正在供货 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Newer device with higher Vin, Vout capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55340 集成式 5A 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 20日
技术文章 SEPIC 절연 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 隔離 SEPIC PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 隔离 SEPIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 26日
应用手册 减小反激式转换器开关节点电压尖峰的流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 TI 电源管理实验套件 升压实验手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 8月 31日
应用手册 Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 2012年 12月 31日
应用手册 Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 2012年 7月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PMLKBOOSTEVM — 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

TI-PMLK 升压实验板是 TI 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。TI-PMLK 系列支持实践学习,有助于巩固电源知识。利用模块化格式,用户能够以对其电源设计总体理解产生最大影响的方式自定义 TI-PMLK 系列体验。TI-PMLK 升压实验板采用 TPS55340 和 LM5122。《TI-PMLK 升压实验手册》包括各种理论和实验,涵盖实际应用中所见的稳态、瞬态和动态条件的各种测试。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-017 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-147 — TPS55340 评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-148 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55340 PSpice Average Model

SLVMDB3.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA31.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA30.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMD92.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM589B.ZIP (48 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVC433 TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00080 — 基于隔离式 Δ-Σ 调制器的交流/直流电压和电流测量模块参考设计

这是一种基于并联的隔离式电流测量装置,无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。隔离是通过使用集成了高压隔离以及 Δ-Σ 调制器的 AMC1304 实现的。此解决方案消除了对客户重视的 CT 的需求,因为 CT 的电路板尺寸减小,产品重量减轻,缓解系统中的串扰和 EMI,并且可以通过用分流器替换 CT 来减少机械问题,从而延长产品寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器以及集成式 Sinc 滤波器。此设计能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。  套件中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置 PLL 频率以及接收 Sinc 滤波器的数据。还提供多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持对 Delfino 控制器中的 Sinc 滤波器参数进行配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP10486 — 15V、1A 集成式 FET 升压转换器参考设计

此集成式 FET 升压转换器采用 TPS55340 控制器,可从 5V(最低 4.5V)输入电压稳定输出 15V、@1A。它能够在短时间内提供 1.5A 峰值负载,具有出色的瞬态性能和小巧外形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频