ZHCSDS6D May 2015 – October 2017 TUSB211
PRODUCTION DATA.
TUSB211 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。
该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。
TUSB211 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。
此外,TUSB211 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB211 | X2QFN (12) | 1.60mm x 1.60mm |
TUSB211I |