TUSB211
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
- 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
- 可通过外部下拉电阻选择信号增益
- 不会损坏 DP 和 DM 走线
- 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
- 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装
TUSB211 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。
该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。
TUSB211 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。
此外,TUSB211 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB211 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 10月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点