ZHCSH37 October 2017 LMT85-Q1
PRODUCTION DATA.
LMT85-Q1 是一款高精度 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.8V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT85-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,在整个工作温度范围内可保持 ±2.7°C 的最大精度,且无需校准;因此 LMT85-Q1 适用于汽车 应用, 例如信息娱乐系统、仪表组和动力传动系统。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT85-Q1 成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件