产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -8.2 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -8.2 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • LMT85-Q1 符合 AEC-Q100 标准且适用于汽车 应用:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.8V 低压运行
  • -8.2mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品
  • LMT85-Q1 符合 AEC-Q100 标准且适用于汽车 应用:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.8V 低压运行
  • -8.2mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品

LMT85-Q1 是一款高精度 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.8V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT85-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,在整个工作温度范围内可保持 ±2.7°C 的最大精度,且无需校准;因此 LMT85-Q1 适用于汽车 应用, 例如信息娱乐系统、仪表组和动力传动系统。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT85-Q1 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件

LMT85-Q1 是一款高精度 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.8V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT85-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,在整个工作温度范围内可保持 ±2.7°C 的最大精度,且无需校准;因此 LMT85-Q1 适用于汽车 应用, 例如信息娱乐系统、仪表组和动力传动系统。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT85-Q1 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LMT85 正在供货 采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.8V、10uA 模拟输出温度传感器 Industrial-grade version
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMP235-Q1 正在供货 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (10mV/°C) and higher accuracy (±1°C) in a pin-compatible package
LMT84-Q1 正在供货 汽车级、1.5V、10uA 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (-5.5 mV/°C) in pin-compatible package
LMT86-Q1 正在供货 汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM94022-Q1 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT85-Q1 1.8、SC70 模拟温度传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017-11-27
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019-5-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SNIC007 — LMT85 Look-Up Table

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频