ZHCSMB0
October 2020
TPS92663A-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
器件温度等级 1:–40°C 至 125°C T
A
器件 HBM 分级等级:H1C
器件 CDM 分级等级:C5
输入电压范围:4.5 V 至 60 V
6 个集成旁路开关
3 个串联开关各有 2 个子灯串
20V 最大跨开关电压
62V 最大开关到接地电压
多点 UART 通信接口
多达 16 个可寻址器件
在同一总线上集成
TPS92662A-Q1
与 CAN 物理层兼容
电缆线束中具有最少的导线数
具有 2 个多路复用器输入的 8 位 ADC
晶体振荡器驱动器
可编程 10 位 PWM 调光
单个相移和脉宽
器件间同步
LED 开路/短路检测和保护