主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92663A-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 6 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 6 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分级等级:H1C
    • 器件 CDM 分级等级:C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 6 个集成旁路开关
    • 3 个串联开关各有 2 个子灯串
    • 20V 最大跨开关电压
    • 62V 最大开关到接地电压
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 16 个可寻址器件
    • 在同一总线上集成 TPS92662A-Q1
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中具有最少的导线数
  • 具有 2 个多路复用器输入的 8 位 ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉宽
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分级等级:H1C
    • 器件 CDM 分级等级:C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 6 个集成旁路开关
    • 3 个串联开关各有 2 个子灯串
    • 20V 最大跨开关电压
    • 62V 最大开关到接地电压
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 16 个可寻址器件
    • 在同一总线上集成 TPS92662A-Q1
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中具有最少的导线数
  • 具有 2 个多路复用器输入的 8 位 ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉宽
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护

TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 2 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还能并联 2 个开关,用于绕过高电流 LED。

主微控制器通过多点通用异步收发器 (UART) 串行接口,控制和管理 TPS92663A-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,实现更可靠稳健的物理层。应用可使用 TPS92663A-Q1 器件,也可以使用与该器件在同一总线上的 TPS92662A-Q1 器件。

具有两个多路复用输入的内置 8 位 ADC 可用于系统温度补偿和测量分箱值,从而实现 LED 分箱和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 2 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还能并联 2 个开关,用于绕过高电流 LED。

主微控制器通过多点通用异步收发器 (UART) 串行接口,控制和管理 TPS92663A-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,实现更可靠稳健的物理层。应用可使用 TPS92663A-Q1 器件,也可以使用与该器件在同一总线上的 TPS92662A-Q1 器件。

具有两个多路复用输入的内置 8 位 ADC 可用于系统温度补偿和测量分箱值,从而实现 LED 分箱和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表、用户指南、GUI 和其他信息。立即申请

可提供 TPS92663A-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS92662A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器 4x3 (12-channel) 1.5-A matrix manager with improved EMI performance
TPS92665-Q1 正在供货 具有内部时钟的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager with internal oscillator
TPS92664-Q1 正在供货 具有内部时钟和 EEPROM 的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager option.
功能与比较器件相似。
TPS92667-Q1 正在供货 具有高级诊断功能的汽车级低噪声 16 通道 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92663A-Q1 适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-10-19
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92663AEVM6-128 — TPS92663A-Q1 汽车 LED 驱动器评估模块。

TPS92663AEVM6-128 包含 63 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。  该评估模块展示了 TPS92663A-Q1 和 TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。  利用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92663AEVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频