DATA SHEET
TPS25858-Q1 和 TPS25859-Q1 具有可编程电流限值和热管理功能的低 EMI、双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:TA 范围 –40°C 至 +125°C
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 符合 CISPR25 5 类标准
- HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 展频可降低峰值发射
- 同步降压稳压器
- 在 400kHz 下具有高效率:VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 且 IPB_BUS = 3A 时效率为 94.5%
- 18mΩ/10mΩ 低 RDS(ON) 降压稳压器 MOSFET
- 工作电压范围:5.5V 至 26V,可承受 36V 输入电压
- 频率可调节:200kHz 至 800kHz
- 具有展频频谱抖动的 FPWM
- 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部电源路径:
- 7mΩ/7mΩ 低 RDS(ON) 内部 USB 功率 MOSFET
- USB 端口的高精度可编程电流限制:3.4A 下为 ±10%
- OUT:用于辅助负载的 5.1V、200mA 电源
- 线路压降补偿:2.4A 负载下为 90mV
- 符合 USB-IF 标准
- Type-C 1.3 版
- 在 CC 上具有 3A 电流广播能力
- VBUS 应用和放电
- VCONN 拉电流:200mA
- 自动 DCP 模式 (TPS25858-Q1):
- 符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009 要求的短路模式
- 1.2V 模式
- 2.7V 分压器 3 模式
- 甩负荷和可编程 TA
- 器件 TJ 范围:–40°C 至 +150°C
- 故障标志报告 (TPS25859-Q1):USB 过流、热关断
- USB 端口开/关控制 (TPS25859-Q1)