TPS25859-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:TA 范围 –40°C 至 +125°C
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 符合 CISPR25 5 类标准
- HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 展频可降低峰值发射
- 同步降压稳压器
- 在 400kHz 下具有高效率:VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 且 IPB_BUS = 3A 时效率为 94.5%
- 18mΩ/10mΩ 低 RDS(ON) 降压稳压器 MOSFET
- 工作电压范围:5.5V 至 26V,可承受 36V 输入电压
- 频率可调节:200kHz 至 800kHz
- 具有展频频谱抖动的 FPWM
- 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部电源路径:
- 7mΩ/7mΩ 低 RDS(ON) 内部 USB 功率 MOSFET
- USB 端口的高精度可编程电流限制:3.4A 下为 ±10%
- OUT:用于辅助负载的 5.1V、200mA 电源
- 线路压降补偿:2.4A 负载下为 90mV
- 符合 USB-IF 标准
- Type-C 1.3 版
- 在 CC 上具有 3A 电流广播能力
- VBUS 应用和放电
- VCONN 拉电流:200mA
- 自动 DCP 模式 (TPS25858-Q1):
- 符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009 要求的短路模式
- 1.2V 模式
- 2.7V 分压器 3 模式
- Type-C 1.3 版
- 甩负荷和可编程 TA
- 器件 TJ 范围:–40°C 至 +150°C
- 故障标志报告 (TPS25859-Q1):USB 过流、热关断
- USB 端口开/关控制 (TPS25859-Q1)
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。
TPS2585x-Q1 是高度集成的 USB Type-C 充电控制器系列,适用于双 USB 端口应用。
TPS2585x-Q1 集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现 6.6A 的连续输出电流以及出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制功能,而且采用了内部补偿机制,有助于简化设计。FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800KHz 之间设置开关频率。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。TPS25858-Q1 集成了电池充电功能(1.2 版),从而为利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备提供所需的电气特性。TPS25859-Q1 可以单独启用每个端口,并且可以报告每个端口的故障情况。TPS2585x-Q1 还提供可满足 USB3.1 电源要求的 VCONN 电源。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。
TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流广播可以根据感测到的温度通过 TS 引脚进行调节。TPS2585x-Q1 必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变甩负荷的温度阈值。
TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流感测放大器,用于实现电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。在输出电流为 2.4A 时,电缆补偿电压为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。
TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流、输出过流以及裸片过热保护。
该器件系列可提供 25 引脚 3.5mm × 4.5mm QFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25858-Q1 和 TPS25859-Q1 具有可编程电流限值和热管理功能的低 EMI、双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-6-14 |
| 证书 | TPS25859Q1EVM-161 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 USB Type-C™ 双充电端口控制器评估模块
TPS25859-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个可提供最大 6A 电流的同步直流到直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 DCP 短路模式和 USB Type-C™ 端口。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPQ) | 25 | Ultra Librarian |